Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | [ M ]Matériau | >>Dureté |
HUK | 1.7220/34CrMo4 | Trempage 35~40HRC |
THUK | 1.7242/16CrMo4 | Cémenté 55HRC ~ (Profondeur 0.7 ~ 0.8) |
Réf. pièce | P Incrément de 0.1mm | T Incrément de 0.1mm | H Incrément de 1mm | |
Type | D | |||
HUK THUK | 6 | 8.0~12.0 | 5.0~20.0 | 10~20 |
8 | 10.0~16.0 | 12~20 | ||
10 | 12.0~20.0 | 14~25 | ||
12 | 14.0~25.0 | 16~30 | ||
16 | 18.0~32.0 | 20~35 |
Réf. pièce | - | P | - | T | - | H |
HUK6 | - | P11.8 | - | T10.0 | - | H20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | 8 ~ 12 | 10 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | 10 ~ 16 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | 12 ~ 20 | 14 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | 14 ~ 25 | 16 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | 18 ~ 32 | 20 ~ 35 | 5 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cémenté | 8 ~ 12 | 10 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cémenté | 10 ~ 16 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cémenté | 12 ~ 20 | 14 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cémenté | 14 ~ 25 | 16 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cémenté | 18 ~ 32 | 20 ~ 35 | 5 ~ 20 |
Loading...
Inlet Side Tip Shape | Ronde |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
H(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles