• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cimblot d'Appui à épaulement, F standard

Cimblot d'Appui à épaulement, F standard:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surfaceDuretéTypeCode de commande, code de la forme
F fixeF configurable
EN 1.2510 équiv.-Dureté de traitement : 60 ~ 63HRCJPHAF (Ronde)

AW (Avec méplats)
AFM (Ronde)

AWM (Méplats)
Oxydé noirDureté de traitement : 60 ~ 63HRCBJPH
Placage au chrome dur
Épaisseur du placage : 3µm ou plus
Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~
HJPH
EN 1.4301 équiv.--SJPH
EN 1.4125 équiv.-Dureté de traitement : 50 ~ 55HRCCJPH
EN 1.7242 équiv.-Cémentation, dureté de traitement : 55HRC~ (Profondeur : 0.7 ~ 0.8)TJPH
Certaines combinaisons ne sont pas disponibles. Se reporter à la liste des prix pour sélectionner la combinaison disponible.

Spécifications

Référence-L-D-W-F
■Ronde, filetée avec méplats
(Ronde, F fixe)JPHAF3-5.21-6
(Ronde, F configurable)JPHAFM3-L5.21-D6-F9
(Avec méplats, F fixe)HJPHAW10-20-15-W11
(Avec méplats, F configurable)HJPHAWM10-L20.00-D15-W11-F15
■À épaulement, filetée
(F fixe)JPHA8-14
(F configurable)JPHAM8-L14.00-F10
■Ronde, taraudée avec méplats
(Ronde)JPHUF6-20.00
(Méplats)BJPHUW10-17.00 -W8
RéférenceL
Incrément de 0.01mm
D
Incrément de 1mm
W
Incrément de 1mm
F
TypeCode de la formeM (normal)* Couple de serrage
N•cm
StandardIncrément de 1mm
JPH
BJPH
HJPH
SJPH
CJPH
TJPH
<Ronde>
AF (F fixe)
AFM (F configurable)
<Avec méplats>
AW (F fixe)
AWM (F configurable)
 3 147 2.00~10.005~30
(M<D<Mx5)
 4~13 53~36
(M≤F≤Mx3)
 4 333 5~18 6
 5 676 6~23 8
 61156 5.00~30.00 7~28
 82803 9~2910
10555710.00~50.0011~2912
12970213~2915
M<W<D
* Le couple de serrage (de référence) doit être compris dans le niveau de résistance indiqué dans les données techniques  P. 2297 (10.9). Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

Modifications

Cimblot d'Appui à épaulement, F standard:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
BJPHAF3-[2-10/0.01]-[5-14/1]
BJPHAF4-[2-10/0.01]-[5-19/1]
BJPHAF5-[2-10/0.01]-[6-24/1]
BJPHAF6-[5-30/0.01]-[7-29/1]
BJPHAF8-[5-30/0.01]-[9-30/1]
BJPHAF10-[10-50/0.01]-[11-30/1]
BJPHAF12-[10-50/0.01]-[13-30/1]
BJPHAFM3-L[2-10/0.01]-D[5-14/1]-F[3-9/1]
BJPHAFM4-L[2-10/0.01]-D[5-19/1]-F[4-12/1]
BJPHAFM5-L[2-10/0.01]-D[6-24/1]-F[5-15/1]
BJPHAFM6-L[5-30/0.01]-D[7-29/1]-F[6-18/1]
BJPHAFM8-L[5-30/0.01]-D[9-30/1]-F[8-24/1]
BJPHAFM10-L[10-50/0.01]-D[11-30/1]-F[10-30/1]
BJPHAFM12-L[10-50/0.01]-D[13-30/1]-F[12-36/1]
BJPHAW3-[2-10/0.01]-[5-14/1]-W[4-13/1]
BJPHAW4-[2-10/0.01]-[5-19/1]-W[5-18/1]
BJPHAW5-[2-10/0.01]-[6-24/1]-W[6-23/1]
BJPHAW6-[5-30/0.01]-[7-29/1]-W[7-28/1]
BJPHAW8-[5-30/0.01]-[9-30/1]-W[9-29/1]
BJPHAW10-[10-50/0.01]-[11-30/1]-W[11-29/1]
BJPHAW12-[10-50/0.01]-[13-30/1]-W[13-29/1]
BJPHAWM3-L[2-10/0.01]-D[5-14/1]-W[4-13/1]-F[3-9/1]
BJPHAWM4-L[2-10/0.01]-D[5-19/1]-W[5-18/1]-F[4-12/1]
BJPHAWM5-L[2-10/0.01]-D[6-24/1]-W[6-23/1]-F[5-15/1]
BJPHAWM6-L[5-30/0.01]-D[7-29/1]-W[7-28/1]-F[6-18/1]
BJPHAWM8-L[5-30/0.01]-D[9-30/1]-W[9-29/1]-F[8-24/1]
BJPHAWM10-L[10-50/0.01]-D[11-30/1]-W[11-29/1]-F[10-30/1]
BJPHAWM12-L[10-50/0.01]-D[13-30/1]-W[13-29/1]-F[12-36/1]
CJPHAF3-[2-10/0.01]-[5-14/1]
CJPHAF4-[2-10/0.01]-[5-19/1]
CJPHAF5-[2-10/0.01]-[6-24/1]
CJPHAF6-[5-30/0.01]-[7-29/1]
CJPHAF8-[5-30/0.01]-[9-30/1]
CJPHAF10-[10-50/0.01]-[11-30/1]
CJPHAF12-[10-50/0.01]-[13-30/1]
CJPHAFM3-L[2-10/0.01]-D[5-14/1]-F[3-9/1]
CJPHAFM4-L[2-10/0.01]-D[5-19/1]-F[4-12/1]
CJPHAFM5-L[2-10/0.01]-D[6-24/1]-F[5-15/1]
CJPHAFM6-L[5-30/0.01]-D[7-29/1]-F[6-18/1]
CJPHAFM8-L[5-30/0.01]-D[9-30/1]-F[8-24/1]
CJPHAFM10-L[10-50/0.01]-D[11-30/1]-F[10-30/1]
CJPHAFM12-L[10-50/0.01]-D[13-30/1]-F[12-36/1]
CJPHAW3-[2-10/0.01]-[5-14/1]-W[4-13/1]
CJPHAW4-[2-10/0.01]-[5-19/1]-W[5-18/1]
CJPHAW5-[2-10/0.01]-[6-24/1]-W[6-23/1]
CJPHAW6-[5-30/0.01]-[7-29/1]-W[7-28/1]
CJPHAW8-[5-30/0.01]-[9-30/1]-W[9-29/1]
CJPHAW10-[10-50/0.01]-[11-30/1]-W[11-29/1]
CJPHAW12-[10-50/0.01]-[13-30/1]-W[13-29/1]
CJPHAWM3-L[2-10/0.01]-D[5-14/1]-W[4-13/1]-F[3-9/1]
CJPHAWM4-L[2-10/0.01]-D[5-19/1]-W[5-18/1]-F[4-12/1]
CJPHAWM5-L[2-10/0.01]-D[6-24/1]-W[6-23/1]-F[5-15/1]
CJPHAWM6-L[5-30/0.01]-D[7-29/1]-W[7-28/1]-F[6-18/1]
CJPHAWM8-L[5-30/0.01]-D[9-30/1]-W[9-29/1]-F[8-24/1]
CJPHAWM10-L[10-50/0.01]-D[11-30/1]-W[11-29/1]-F[10-30/1]
CJPHAWM12-L[10-50/0.01]-D[13-30/1]-W[13-29/1]-F[12-36/1]
HJPHAF3-[2-10/0.01]-[5-14/1]
HJPHAF4-[2-10/0.01]-[5-19/1]
HJPHAF5-[2-10/0.01]-[6-24/1]
HJPHAF6-[5-30/0.01]-[7-29/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMaterial Surface Treatment
(Ø)
Heat Treatment Dureté Méthode de spécification de la dimension F Diam. filetage M
(mm)
D.E. D
(mm)
Longueur de vis F
(mm)
L
(mm)
W
(mm)

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF fixe35 ~ 1452 ~ 10-

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF fixe45 ~ 1962 ~ 10-

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF fixe56 ~ 2482 ~ 10-

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF fixe67 ~ 2985 ~ 30-

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF fixe89 ~ 30105 ~ 30-

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF fixe1011 ~ 301210 ~ 50-

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF fixe1213 ~ 301510 ~ 50-

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF configurable35 ~ 143 ~ 92 ~ 10-

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF configurable45 ~ 194 ~ 122 ~ 10-

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF configurable56 ~ 245 ~ 152 ~ 10-

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF configurable67 ~ 296 ~ 185 ~ 30-

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF configurable89 ~ 308 ~ 245 ~ 30-

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF configurable1011 ~ 3010 ~ 3010 ~ 50-

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF configurable1213 ~ 3012 ~ 3610 ~ 50-

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF fixe35 ~ 1452 ~ 104 ~ 13

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF fixe45 ~ 1962 ~ 105 ~ 18

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF fixe56 ~ 2482 ~ 106 ~ 23

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF fixe67 ~ 2985 ~ 307 ~ 28

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF fixe89 ~ 30105 ~ 309 ~ 29

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF fixe1011 ~ 301210 ~ 5011 ~ 29

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF fixe1213 ~ 301510 ~ 5013 ~ 29

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF configurable35 ~ 143 ~ 92 ~ 104 ~ 13

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF configurable45 ~ 194 ~ 122 ~ 105 ~ 18

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF configurable56 ~ 245 ~ 152 ~ 106 ~ 23

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF configurable67 ~ 296 ~ 185 ~ 307 ~ 28

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF configurable89 ~ 308 ~ 245 ~ 309 ~ 29

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF configurable1011 ~ 3010 ~ 3010 ~ 5011 ~ 29

-

6 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 60 - 63HRCF configurable1213 ~ 3012 ~ 3610 ~ 5013 ~ 29

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF fixe35 ~ 1452 ~ 10-

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF fixe45 ~ 1962 ~ 10-

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF fixe56 ~ 2482 ~ 10-

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF fixe67 ~ 2985 ~ 30-

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF fixe89 ~ 30105 ~ 30-

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF fixe1011 ~ 301210 ~ 50-

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF fixe1213 ~ 301510 ~ 50-

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF configurable35 ~ 143 ~ 92 ~ 10-

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF configurable45 ~ 194 ~ 122 ~ 10-

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF configurable56 ~ 245 ~ 152 ~ 10-

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF configurable67 ~ 296 ~ 185 ~ 30-

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF configurable89 ~ 308 ~ 245 ~ 30-

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF configurable1011 ~ 3010 ~ 3010 ~ 50-

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF configurable1213 ~ 3012 ~ 3610 ~ 50-

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF fixe35 ~ 1452 ~ 104 ~ 13

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF fixe45 ~ 1962 ~ 105 ~ 18

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF fixe56 ~ 2482 ~ 106 ~ 23

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF fixe67 ~ 2985 ~ 307 ~ 28

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF fixe89 ~ 30105 ~ 309 ~ 29

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF fixe1011 ~ 301210 ~ 5011 ~ 29

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF fixe1213 ~ 301510 ~ 5013 ~ 29

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF configurable35 ~ 143 ~ 92 ~ 104 ~ 13

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF configurable45 ~ 194 ~ 122 ~ 105 ~ 18

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF configurable56 ~ 245 ~ 152 ~ 106 ~ 23

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF configurable67 ~ 296 ~ 185 ~ 307 ~ 28

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF configurable89 ~ 308 ~ 245 ~ 309 ~ 29

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF configurable1011 ~ 3010 ~ 3010 ~ 5011 ~ 29

-

6 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniDureté: 50 - 55HRCF configurable1213 ~ 3012 ~ 3610 ~ 5013 ~ 29

-

6 jours 10AcierPlacage au chrome durFourniDureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HVF fixe35 ~ 1452 ~ 10-

-

6 jours 10AcierPlacage au chrome durFourniDureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HVF fixe45 ~ 1962 ~ 10-

-

6 jours 10AcierPlacage au chrome durFourniDureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HVF fixe56 ~ 2482 ~ 10-

-

6 jours 10AcierPlacage au chrome durFourniDureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HVF fixe67 ~ 2985 ~ 30-

Loading...

Exemple d'utilisation

Cimblot d'Appui à épaulement, F standard:Affichage d'image associés

Informations de base

Shape Goupilles de réglage de la hauteur Height Tolerance 0/+0.01 Mounting Method Fileté
Tip Shape Plate

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique