Cimblot d'Appui hexagonal taraudé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot d'Appui hexagonal taraudé:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surfaceDuretéType
EN 1.7220 équiv.-Dureté de traitement : 46 ~ 50HRCJPRM
EN 1.7220 équiv.Oxydé noirDureté de traitement : 46 ~ 50HRCBJPRM
EN 1.7220 équiv.Placage au chrome durDureté de traitement : 46 ~ 50HRC
Dureté du placage : 750HV ~
HJPRM

Spécifications

Référence-L
JPRM8-20.00
RéférenceL
Incrément de 0.01mm
M
(normal)
* Couple de serrage
N•cm
Prix unitaire
TypeBJPRMBJPRMHJPRM
JPRM
BJPRM
HJPRM
 816.00~50.00M5461 8   
1016.00~50.00   
1322.00~50.00M8191112   
1722.00~50.00   
1922.00~50.00   
* Le couple de serrage (valeur de référence) pour les produits durcis correspond à la classe de résistance 8.8. (Voir données techniques P.2297.) Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BJPRM8-[16-50/0.01]
BJPRM10-[16-50/0.01]
BJPRM13-[22-50/0.01]
BJPRM17-[22-50/0.01]
BJPRM19-[22-50/0.01]
HJPRM8-[16-50/0.01]
HJPRM10-[16-50/0.01]
HJPRM13-[22-50/0.01]
HJPRM17-[22-50/0.01]
HJPRM19-[22-50/0.01]
JPRM8-[16-50/0.01]
JPRM10-[16-50/0.01]
JPRM13-[22-50/0.01]
JPRM17-[22-50/0.01]
JPRM19-[22-50/0.01]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface Treatment
(Ø)
Méplats B
(mm)
L
(mm)

-

1 7 jours 10Revêtement oxydé noir816 ~ 50

-

1 7 jours 10Revêtement oxydé noir1016 ~ 50

-

1 7 jours 10Revêtement oxydé noir1322 ~ 50

-

1 7 jours 10Revêtement oxydé noir1722 ~ 50

-

1 7 jours 10Revêtement oxydé noir1922 ~ 50

-

1 7 jours 10Placage au chrome dur816 ~ 50

-

1 7 jours 10Placage au chrome dur1016 ~ 50

-

1 7 jours 10Placage au chrome dur1322 ~ 50

-

1 7 jours 10Placage au chrome dur1722 ~ 50

-

1 7 jours 10Placage au chrome dur1922 ~ 50

-

1 7 jours 10Non fourni816 ~ 50

-

1 7 jours 10Non fourni1016 ~ 50

-

1 7 jours 10Non fourni1322 ~ 50

-

1 7 jours 10Non fourni1722 ~ 50

-

1 7 jours 10Non fourni1922 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Goupilles de réglage de la hauteur Height Tolerance 0/+0.01 Mounting Method Taraudée
Tip Shape Plate Material Acier Heat Treatment Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique