Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type | |
L configurable | D et L configurables | |||
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | JPHU | JPHUZ |
EN 1.2510 équiv. | Oxydé noir | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | BJPHU | BJPHUZ |
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | HJPHU | HJPHUZ |
EN 1.4301 équiv. | - | - | SJPHU | SJPHUZ |
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | CJPHU | CJPHUZ |
Référence | - | L | |
JPAT8 JPHU3 | - - | 15.00 10.00 | (À ajustement forcé, L configurable) (Contre-alésée, L configurable) |
Référence | - | L | - | D | |
JPATF8 JPHUZ5 | - - | 15.00 10.00 | - - | 12 20 | (À ajustement forcé, D et L configurables) (Contre-alésée, D et L configurables) |
Référence | L Incrément de 0.01mm | D | d1 | d2 | H | Vis utilisable | Prix unitaire | |||||
Type | N° | JPHU | BJPHU | HJPHU | SJPHU | CJPHU | ||||||
JPHU BJPHU HJPHU SJPHU CJPHU | 3 | 6.00~15.00 | 12 | 3.5 | 6.5 | 4 | M3 | |||||
4 | 7.00~20.00 | 13 | 4.5 | 8 | 5 | M4 | ||||||
5 | 8.00~20.00 | 15 | 5.5 | 9.5 | 6 | M5 | ||||||
6 | 9.00~25.00 | 20 | 6.5 | 11 | 7 | M6 | ||||||
8 | 11.00~30.00 | 30 | 9 | 14 | 9 | M8 |
Référence | L Incrément de 0.01mm | D Incrément de 1mm | d1 | d2 | H | Vis utilisable | Prix unitaire | |||||
Type | N° | JPHUZ | BJPHUZ | HJPHUZ | SJPHUZ | CJPHUZ | ||||||
JPHUZ BJPHUZ HJPHUZ SJPHUZ CJPHUZ | 3 | 6.00~15.00 | 10~15 | 3.5 | 6.5 | 4 | M3 | |||||
4 | 7.00~20.00 | 12~20 | 4.5 | 8 | 5 | M4 | ||||||
5 | 8.00~20.00 | 15~20 | 5.5 | 9.5 | 6 | M5 | ||||||
6 | 9.00~25.00 | 15~25 | 6.5 | 11 | 7 | M6 | ||||||
8 | 11.00~30.00 | 18~30 | 9 | 14 | 9 | M8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface Treatment (Ø) | Heat Treatment | Dureté | Méthode de spécification de la dimension D, dimension L | Vis utilisables | D.E. D (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | M3 | 12 | 6 ~ 15 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | M4 | 13 | 7 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | M5 | 15 | 8 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | M6 | 20 | 9 ~ 25 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | M8 | 30 | 11 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | M3 | 10 ~ 15 | 6 ~ 15 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | M4 | 12 ~ 20 | 7 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | M5 | 15 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | M6 | 15 ~ 25 | 9 ~ 25 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | M8 | 18 ~ 30 | 11 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D fixe, L configurable | M3 | 12 | 6 ~ 15 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D fixe, L configurable | M4 | 13 | 7 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D fixe, L configurable | M5 | 15 | 8 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D fixe, L configurable | M6 | 20 | 9 ~ 25 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D fixe, L configurable | M8 | 30 | 11 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D, L fixes | M3 | 10 ~ 15 | 6 ~ 15 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D, L fixes | M4 | 12 ~ 20 | 7 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D, L fixes | M5 | 15 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D, L fixes | M6 | 15 ~ 25 | 9 ~ 25 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D, L fixes | M8 | 18 ~ 30 | 11 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | D fixe, L configurable | M3 | 12 | 6 ~ 15 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | D fixe, L configurable | M4 | 13 | 7 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | D fixe, L configurable | M5 | 15 | 8 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | D fixe, L configurable | M6 | 20 | 9 ~ 25 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | D fixe, L configurable | M8 | 30 | 11 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | D, L fixes | M3 | 10 ~ 15 | 6 ~ 15 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | D, L fixes | M4 | 12 ~ 20 | 7 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | D, L fixes | M5 | 15 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | D, L fixes | M6 | 15 ~ 25 | 9 ~ 25 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | D, L fixes | M8 | 18 ~ 30 | 11 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | M3 | 12 | 6 ~ 15 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | M4 | 13 | 7 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | M5 | 15 | 8 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | M6 | 20 | 9 ~ 25 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | M8 | 30 | 11 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | M3 | 10 ~ 15 | 6 ~ 15 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | M4 | 12 ~ 20 | 7 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | M5 | 15 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | M6 | 15 ~ 25 | 9 ~ 25 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | M8 | 18 ~ 30 | 11 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | Non fourni | D fixe, L configurable | M3 | 12 | 6 ~ 15 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | Non fourni | D fixe, L configurable | M4 | 13 | 7 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | Non fourni | D fixe, L configurable | M5 | 15 | 8 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | Non fourni | D fixe, L configurable | M6 | 20 | 9 ~ 25 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | Non fourni | D fixe, L configurable | M8 | 30 | 11 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | Non fourni | D, L fixes | M3 | 10 ~ 15 | 6 ~ 15 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | Non fourni | D, L fixes | M4 | 12 ~ 20 | 7 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | Non fourni | D, L fixes | M5 | 15 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | Non fourni | D, L fixes | M6 | 15 ~ 25 | 9 ~ 25 | ||
1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | Non fourni | D, L fixes | M8 | 18 ~ 30 | 11 ~ 30 |
Loading...
Shape | Goupilles de réglage de la hauteur | Height Tolerance | 0/+0.01 | Mounting Method | Montage par vis |
---|---|---|---|---|---|
Tip Shape | Plate |
Configurer
Propriétés de base
Material
Surface Treatment(Ø)
Heat Treatment
Dureté
Méthode de spécification de la dimension D, dimension L
Vis utilisables
D.E. D(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles