Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | Dureté | Ajustement forcé | |
Ronde | Triangle | |||
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | FESM | FESMT |
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | GFESM | - |
EN 1.4301 équiv. | - | - | SFESM | - |
EN 1.4301 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté du placage : 750HV ~ | HFESM | HFESMT |
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | CFESM | - |
Référence | - | P | - | L | - | B | - | E |
FESM4 | - | P5.00 | - | L6 | - | B5.0 | - | E3.0 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | E Incrément de 0.1mm | Prix unitaire | ||||||||
Type | D | Ronde | Triangle | ||||||||||
EN 1.2510 équiv. | EN 1.2510 équiv. Placage au chrome dur | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4301 équiv. Placage au chrome dur | EN 1.4037 équiv. | EN 1.2510 équiv. | EN 1.4301 équiv. Placage au chrome dur | |||||||
(Ronde) FESM GFESM SFESM HFESM CFESM | (Triangulaire) FESMT HFESMT | 2 | 2.50~5.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | 0.5~10.0 | |||||||
3 | 3.50~5.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | ||||||||||
4 | 4.50~7.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | ||||||||||
5 | 5.50~8.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | ||||||||||
6 | 6.50~10.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | ||||||||||
8 | 9.00~13.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | ||||||||||
10 | 10.00~13.00 | 10~20 | 2.0~20.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CFESM2-P[2.5-5/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
CFESM3-P[3.5-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
CFESM4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
CFESM5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
CFESM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
CFESM8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
CFESM10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
FESM2-P[2.5-5/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
FESM3-P[3.5-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
FESM4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
FESM5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
FESM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
FESM8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
FESM10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
FESMT2-P[2.5-5/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
FESMT3-P[3.5-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
FESMT4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
FESMT5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
FESMT6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
FESMT8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
FESMT10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
GFESM2-P[2.5-5/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
GFESM3-P[3.5-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
GFESM4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
GFESM5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
GFESM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
GFESM8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
GFESM10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
HFESM2-P[2.5-5/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
HFESM3-P[3.5-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
HFESM4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
HFESM5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
HFESM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
HFESM8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
HFESM10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
HFESMT2-P[2.5-5/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
HFESMT3-P[3.5-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
HFESMT4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
HFESMT5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
HFESMT6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
HFESMT8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
HFESMT10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
SFESM2-P[2.5-5/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
SFESM3-P[3.5-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
SFESM4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
SFESM5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
SFESM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
SFESM8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
SFESM10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | Longueur du cône E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2.5 ~ 5 | 2 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3.5 ~ 5 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 4.5 ~ 7 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5.5 ~ 8 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6.5 ~ 10 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 9 ~ 13 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 10 ~ 13 | 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2.5 ~ 5 | 2 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3.5 ~ 5 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4.5 ~ 7 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5.5 ~ 8 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 13 | 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Triangle | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2.5 ~ 5 | 2 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Triangle | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3.5 ~ 5 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Triangle | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4.5 ~ 7 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Triangle | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5.5 ~ 8 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Triangle | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Triangle | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Triangle | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 13 | 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2.5 ~ 5 | 2 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3.5 ~ 5 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4.5 ~ 7 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5.5 ~ 8 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 13 | 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 2.5 ~ 5 | 2 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 3.5 ~ 5 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 4.5 ~ 7 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 5.5 ~ 8 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 6.5 ~ 10 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 9 ~ 13 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 10 ~ 13 | 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Triangle | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 2.5 ~ 5 | 2 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Triangle | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 3.5 ~ 5 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Triangle | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 4.5 ~ 7 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Triangle | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 5.5 ~ 8 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Triangle | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 6.5 ~ 10 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Triangle | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 9 ~ 13 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Triangle | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 10 ~ 13 | 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 2.5 ~ 5 | 2 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 3.5 ~ 5 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 4.5 ~ 7 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 5.5 ~ 8 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 6.5 ~ 10 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 9 ~ 13 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 10 ~ 13 | 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 |
Loading...
Forme de base | Grande tête | Type d'embout du côté entrée | Avec chanfrein | Style d'entrée | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Forme du côté montage | Droit (ajustement forcé) | Tolérance de D.E. du côté positionnement | 0/-0.01 | Diam. extérieur côté montage Tolérance | m6 |
Configurer
Propriétés de base
Forme de l'embout du côté entrée
Traitement de surface
Traitement thermique
Matériau
Type en acier
Type en acier inoxydable
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Diam. du côté montage D(Ø)
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
Longueur du cône E(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles