Goupilles de positionnement / rond / tête plate conique / filetage intérieur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot grand chanfrein - Taraudé:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surfaceDuretéTaraudée
Ronde
EN 1.2510 équiv.-Dureté de traitement : 60 ~ 63HRCFESG
EN 1.2510 équiv.Placage au chrome durDureté de traitement : 50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~
GFESG
EN 1.4301 équiv.--SFESG
EN 1.4037 équiv.-Dureté de traitement : 50 ~ 55HRCCFESG
P-2Etan15°≥0.73
(diam. de la pointe Ø0.73 ou plus. Référence : tan15°≈0.267)
La référence EN 1.4301 Équiv. peut ne pas être polie et ne pas présenter de trou central.

Spécifications

Référence-P-L-B-E
GFESG8-P9.50-L10-B10.0-E5.5
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
E
Incrément de 0.1mm
M
(normal)
* Couple de
serrage
N • cm
Prix unitaire
TypeDRonde
EN 1.2510 équiv.EN 1.2510 équiv. Placage au chrome durEN 1.4301 équiv.EN 1.4037 équiv.
(Ronde)
FESG
GFESG
SFESG
CFESG
 6 6.50~10.00 6~122.0~12.00.5~10.0M398    
 8 9.00~13.00 8~162.0~15.0M4225    
1010.00~13.0010~203.0~20.0M5461    
Noter la résistance de la partie sous la tête.  P.1566 Vérifier la profondeur de l'avant-trou  P. 1566. Les orifices peuvent être traversants.
* Le couple de serrage (valeur de référence) pour les produits durcis correspond à la classe de résistance 8.8. (Voir données techniques P.2297.) Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

Modifications

Cimblot grand chanfrein - Taraudé:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CFESG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFESG8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFESG10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESG8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESG10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFESG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFESG8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFESG10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFESG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFESG8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFESG10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface Traitement thermique Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Diam. du côté montage D
(Ø)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
Longueur du cône E
(mm)
1 10 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 131010 ~ 203 ~ 200.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-10 ~ 131010 ~ 203 ~ 200.5 ~ 10
1 10 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 10 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 10 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-10 ~ 131010 ~ 203 ~ 200.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.10 ~ 131010 ~ 203 ~ 200.5 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Grande tête Forme de l'embout du côté entrée Ronde Type d'embout du côté entrée Avec chanfrein
Style d'entrée Non fourni Forme du côté montage Taraudée Tolérance de D.E. du côté positionnement 0/-0.01
Diam. extérieur côté montage Tolérance g6

Produits complémentaires

Assistance technique