Goupilles de positionnement / rond / avec collerette / tête plate conique / tourillon à enfoncer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot grand chanfrein - épaulé - Standard:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surfaceDuretéAjustement forcé
Ronde
EN 1.2510 équiv.-Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC
FEPM
EN 1.2510 équiv.Placage au chrome durDureté de traitement : 50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~
GFEPM
EN 1.4301 équiv.--
SFEPM
EN 1.4301 équiv.Placage au chrome durDureté du placage : 750HV ~
HFEPM
EN 1.4037 équiv.-Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC
CFEPM
P-2Etan15°≥0.73
(diam. de la pointe Ø0.73 ou plus. Référence : tan15°≈0.267)
La référence EN 1.4301 Équiv. peut ne pas être polie et ne pas présenter de trou central.

Spécifications

Référence-P-L-B-E
FEPM5-P3.50-L5-B6.0-E4.0
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
E
Incrément de 0.1mm
HPrix unitaire
TypeDRonde
EN 1.2510 équiv.EN 1.2510 équiv. Placage au chrome durEN 1.4301 équiv.EN 1.4301 équiv. Placage au chrome durEN 1.4037 équiv.
(Ronde)
FEPM
GFEPM
SFEPM
HFEPM
CFEPM
22.00~3.002~62.0~10.00.5~10.05     
32.00~5.003~62.0~10.06     
42.00~5.004~82.0~10.0     
53.00~7.005~102.0~10.08     
64.00~7.006~122.0~12.0     
85.00~9.008~162.0~15.011     
106.00~11.0010~202.0~20.013     

Modifications

Cimblot grand chanfrein - épaulé - Standard:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CFEPM2-P[2-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPM3-P[2-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPM4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPM5-P[3-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPM6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPM8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPM10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPM2-P[2-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPM3-P[2-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPM4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPM5-P[3-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPM6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPM8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPM10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPM2-P[2-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPM3-P[2-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPM4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPM5-P[3-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPM6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPM8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPM10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPM2-P[2-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPM3-P[2-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPM4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPM5-P[3-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPM6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPM8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPM10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPM2-P[2-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPM3-P[2-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPM4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPM5-P[3-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPM6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPM8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPM10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface Traitement thermique Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Diam. du côté montage D
(Ø)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
Longueur du cône E
(mm)
1 10 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 322 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 533 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 544 ~ 82 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 755 ~ 102 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 766 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.5 ~ 988 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 111010 ~ 202 ~ 200.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 322 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 533 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 544 ~ 82 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 755 ~ 102 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-4 ~ 766 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-5 ~ 988 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6 ~ 111010 ~ 202 ~ 200.5 ~ 10
1 10 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 322 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 533 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 544 ~ 82 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 755 ~ 102 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-4 ~ 766 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 10 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-5 ~ 988 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 10 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6 ~ 111010 ~ 202 ~ 200.5 ~ 10
1 10 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durNon fourni---2 ~ 322 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durNon fourni---2 ~ 533 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durNon fourni---2 ~ 544 ~ 82 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durNon fourni---3 ~ 755 ~ 102 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durNon fourni---4 ~ 766 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 10 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durNon fourni---5 ~ 988 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 10 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durNon fourni---6 ~ 111010 ~ 202 ~ 200.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.2 ~ 322 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.2 ~ 533 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.2 ~ 544 ~ 82 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.3 ~ 755 ~ 102 ~ 100.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.4 ~ 766 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.5 ~ 988 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 10 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.6 ~ 111010 ~ 202 ~ 200.5 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base À épaulement Forme de l'embout du côté entrée Ronde Type d'embout du côté entrée Avec chanfrein
Style d'entrée Non fourni Forme du côté montage Droit (ajustement forcé) Tolérance de D.E. du côté positionnement 0/-0.01
Diam. extérieur côté montage Tolérance m6

Produits complémentaires

Assistance technique