Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Roulement | Carter Couvercle de bague externe | Vis de montage de couvercle de bague externe | ||
Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | |
GBGCB | EN 1.3505 équiv. | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | EN 1.7220 équiv. | Oxydé noir |
GBGC | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | L | ||
Type | Roulement | |||
GBGCB | 6903ZZ | - | 40 |
Référence pièce | Sélection L | d | DH7 | B | b1 | H | D2 | T | dh | *E | D1g6 | P.C.D. | d1 | d2 | H1 | T1 | |||||
Type | N° roulement | Tolérance | Tolérance | ||||||||||||||||||
GBGCB (Oxydé noir) GBGC (placage autocatalytique au nickel) | 6902ZZ | 30 | 50 | 70 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 7 | 9 | 70 | 43 | 12 | 25 | - | 45 | -0.009 -0.025 | 57 | 11 | 6.6 | 6.5 | 6 |
6002ZZ | 40 | 60 | *80 | 32 | + 0.025 0 | 9 | 11 | 75 | 48 | 28 | 18 | 50 | 62 | ||||||||
6903ZZ | 40 | 60 | *80 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 7 | 9 | 70 | 43 | 27 | 45 | 57 | ||||||||
6003ZZ | 40 | 60 | *80 | 35 | + 0.025 0 | 10 | 12 | 75 | 48 | 31 | 50 | 62 | |||||||||
6904ZZ | 40 | 60 | 80 | 20 | 37 | 9 | 11 | 87 | 53 | 15 | 34 | - | 55 | -0.010 -0.029 | 70 | 14 | 9 | 8.5 | 7 | ||
6004ZZ | 50 | 70 | *90 | 42 | 12 | 14 | 92 | 58 | 36 | 22 | 60 | 75 | |||||||||
6005ZZ | 50 | 80 | *100 | 25 | 47 | 98 | 63 | 41 | 65 | 80 | 8 | ||||||||||
6006ZZ | 50 | 80 | *100 | 30 | 55 | + 0.030 0 | 13 | 15 | 120 | 78 | 18 | 48 | 27 | 80 | 100 | 17.5 | 11 | 10.5 | |||
6007ZZ | 70 | *100 | 35 | 62 | 14 | 16 | 126 | 84 | 55 | 86 | -0.012 -0.034 | 106 | 9 | ||||||||
6008ZZ | 70 | 100 | 40 | 68 | 15 | 17 | 140 | 92 | 20 | 60 | - | 95 | 116 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Largeur L (mm) | Traitement de surface du support | Référence du roulement | Diam. ext. bride H (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | - | Placage autocatalytique au nickel | 6002 | 75 | |
125.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 60 | Placage autocatalytique au nickel | 6002 | 75 | |
133.92 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 80 | Placage autocatalytique au nickel | 6002 | 75 | |
141.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 17 | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 6003 | 70 | |
149.63 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 17 | 60 | Placage autocatalytique au nickel | 6003 | 70 | |
157.99 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 17 | 80 | Placage autocatalytique au nickel | 6003 | 70 | |
165.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 50 | Placage autocatalytique au nickel | 6004 | 92 | |
173.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 70 | Placage autocatalytique au nickel | 6004 | 92 | |
181.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 90 | Placage autocatalytique au nickel | 6004 | 92 | |
179.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 50 | Placage autocatalytique au nickel | 6005 | 98 | |
188.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 80 | Placage autocatalytique au nickel | 6005 | 98 | |
197.11 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 100 | Placage autocatalytique au nickel | 6005 | 98 | |
244.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | 50 | Placage autocatalytique au nickel | 6006 | 120 | |
255.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | 80 | Placage autocatalytique au nickel | 6006 | 120 | |
266.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | 100 | Placage autocatalytique au nickel | 6006 | 120 | |
256.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 70 | Placage autocatalytique au nickel | 6007 | 126 | |
278.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 100 | Placage autocatalytique au nickel | 6007 | 126 | |
291.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 70 | Placage autocatalytique au nickel | 6008 | 140 | |
313.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 100 | Placage autocatalytique au nickel | 6008 | 140 | |
104.02 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 6902 | 70 | |
112.73 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 50 | Placage autocatalytique au nickel | 6902 | 70 | |
120.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 70 | Placage autocatalytique au nickel | 6902 | 70 | |
127.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 17 | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 6903 | 70 | |
136.14 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 17 | 60 | Placage autocatalytique au nickel | 6903 | 70 | |
145.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 17 | 80 | Placage autocatalytique au nickel | 6903 | 70 | |
154.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 6904 | 87 | |
162.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 60 | Placage autocatalytique au nickel | 6904 | 87 | |
170.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 80 | Placage autocatalytique au nickel | 6904 | 87 | |
105.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 40 | Revêtement oxydé noir | 6002 | 75 | |
114.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 60 | Revêtement oxydé noir | 6002 | 75 | |
123.15 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 80 | Revêtement oxydé noir | 6002 | 75 | |
127.76 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 17 | 40 | Revêtement oxydé noir | 6003 | 70 | |
136.65 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 17 | 60 | Revêtement oxydé noir | 6003 | 70 | |
145.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 17 | 80 | Revêtement oxydé noir | 6003 | 70 | |
150.14 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 50 | Revêtement oxydé noir | 6004 | 92 | |
159.02 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 70 | Revêtement oxydé noir | 6004 | 92 | |
168.08 € 50.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 90 | Revêtement oxydé noir | 6004 | 92 | |
161.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 50 | Revêtement oxydé noir | 6005 | 98 | |
170.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 80 | Revêtement oxydé noir | 6005 | 98 | |
179.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 100 | Revêtement oxydé noir | 6005 | 98 | |
223.92 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | 50 | Revêtement oxydé noir | 6006 | 120 | |
235.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | 80 | Revêtement oxydé noir | 6006 | 120 | |
246.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | 100 | Revêtement oxydé noir | 6006 | 120 | |
235.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 70 | Revêtement oxydé noir | 6007 | 126 | |
257.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 100 | Revêtement oxydé noir | 6007 | 126 | |
268.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 70 | Revêtement oxydé noir | 6008 | 140 | |
291.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 100 | Revêtement oxydé noir | 6008 | 140 | |
94.11 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 30 | Revêtement oxydé noir | 6902 | 70 | |
103.00 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 50 | Revêtement oxydé noir | 6902 | 70 | |
112.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 70 | Revêtement oxydé noir | 6902 | 70 | |
116.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 17 | 40 | Revêtement oxydé noir | 6903 | 70 | |
125.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 17 | 60 | Revêtement oxydé noir | 6903 | 70 | |
134.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 17 | 80 | Revêtement oxydé noir | 6903 | 70 | |
138.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 40 | Revêtement oxydé noir | 6904 | 87 | |
147.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 60 | Revêtement oxydé noir | 6904 | 87 | |
156.81 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 80 | Revêtement oxydé noir | 6904 | 87 |
Loading...
Forme | Type à embase | Roulement utilisé | Roulements à billes à gorge profonde | Matériau du roulement | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de roulements | Double | Matériau du support | EN 1.1191 Equiv. | Forme de la bride | Type rond |
Bague de retenue | Non fourni | Type | Roulements et carters, bague externe fixe | Joints | ZZ (à double blindage) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Largeur L(mm)
Traitement de surface du support
Référence du roulement
Diam. ext. bride H(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles