Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Roulements à contact oblique | Carter Collier pour bague interne | Vis de montage de couvercle | ||
(Combinaison dos-à-dos) | Couvercle standard / pour joint d'huile / pour joint torique | ||||
Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | |
ABGEB | EN 1.3505 équiv. | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | EN 1.7220 équiv. | Oxydé noir |
ABGE | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | Cache | ||
Type | Roulement | |||
ABGE | 7003 | - | S |
Référence pièce | Sélection du type de couvercle | L | d | DH7 | B | b2 | H | D2 | T | dh | D1g6 | P.C.D. | d1 | d2 | H1 | |||
Type | N° roulement | Tolérance | Tolérance | |||||||||||||||
ABGEB (Oxydé noir) ABGE (placage autocatalytique au nickel) | 7002 | N Standard S Joint d'huile R Joint torique | 29 | 15 | 32 | + 0.025 0 | 9 | 20 | 75 | 48 | 12 | 28 | 50 | -0.009 -0.025 | 62 | 11 | 6.6 | 6.5 |
7003 | 31 | 17 | 35 | 10 | 22 | 31 | ||||||||||||
7004 | 36 | 20 | 42 | 12 | 26 | 92 | 58 | 15 | 36 | 60 | -0.010 -0.029 | 75 | 14 | 9 | 8.5 | |||
7005 | 38 | 25 | 47 | 98 | 63 | 41 | 65 | 80 | ||||||||||
7006 | 40 | 30 | 55 | + 0.030 0 | 13 | 28 | 120 | 78 | 18 | 48 | 80 | 98 | 17.5 | 11 | 10.5 | |||
7007 | 43 | 35 | 62 | 14 | 30 | 126 | 84 | 55 | 86 | -0.012 -0.034 | 106 | |||||||
7008 | 46 | 40 | 68 | 15 | 32 | 140 | 92 | 20 | 60 | 95 | 116 | |||||||
7009 | 48 | 45 | 75 | 16 | 34 | 145 | 98 | 69 | 100 | 122 | ||||||||
7010 | 50 | 50 | 80 | 147 | 101 | 74 | 105 | 124 |
N° | Détails du couvercle | Vis de montage de couvercle | Détails du collier | ||||||||||||||||||||
D | D2 | dh | T1 | T2 | P.C.D. | d3 | d4 | t2 | N : Couvercle standard | Couvercle pour joint d'huile S | Couvercle pour joint torique R | D.E. | D.I. | Epaisseur | |||||||||
d5 | S1 | S2 | St | Joint d'huile accessoire | Ra | Rb | Rt | r | Joint torique accessoire | ||||||||||||||
7002 | 32 | 48 | 28 | 6 | 8 | 40 | 6.5 | 3.5 | 3.1 | 21 | 32 | 22 | 5 | G20325 | 24 | 20 | 3.2 | 0.4 | P20 | M3-8 | 20 | 15 | 8.5 |
7003 | 35 | 31 | 17 | ||||||||||||||||||||
7004 | 42 | 58 | 36 | 7 | 9 | 48 | 8 | 4.5 | 4.1 | 26 | 35 | 27 | 6 | D25356 | 31 | 25 | 4.7 | 0.7 | P25 | M4-10 | 25 | 20 | 9.5 |
7005 | 47 | 63 | 41 | 8 | 10 | 53 | 31 | 40 | 32 | 7 | D30407 | 36 | 30 | P30 | 30 | 25 | 10.5 | ||||||
7006 | 55 | 78 | 48 | 64 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | 41 | 50 | 42 | 6.5 | D40506.5 | 41 | 35 | P35 | M5-12 | 40 | 30 | |||||
7007 | 62 | 84 | 55 | 9 | 11 | 72 | 46 | 60 | 47 | 9 | D45609 | 46 | 40 | P40 | 45 | 35 | 11.5 | ||||||
7008 | 68 | 92 | 60 | 78 | 11 | 6.6 | 6.1 | 51 | 65 | 52 | D50659 | 51 | 45 | P45 | M6-12 | 50 | 40 | ||||||
7009 | 75 | 98 | 69 | 85 | 56 | 70 | 57 | D55709 | 56 | 50 | P50 | 55 | 45 | ||||||||||
7010 | 80 | 101 | 74 | 11 | 13 | 88 | 61 | 75 | 62 | D60759 | 70 | 60 | 7.5 | 0.8 | P60 | M6-15 | 60 | 50 | 13.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Largeur L (mm) | Traitement de surface du support | Référence du roulement | Sélection du type de couvercle | Diam. ext. bride H (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 29 | Placage autocatalytique au nickel | 7002 | N (couvercle standard) | 75 | |
331.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 29 | Placage autocatalytique au nickel | 7002 | R (pour joint torique) | 75 | |
326.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 29 | Placage autocatalytique au nickel | 7002 | S (pour joint d'huile) | 75 | |
328.46 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 31 | Placage autocatalytique au nickel | 7003 | N (couvercle standard) | 75 | |
339.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 31 | Placage autocatalytique au nickel | 7003 | R (pour joint torique) | 75 | |
333.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 31 | Placage autocatalytique au nickel | 7003 | S (pour joint d'huile) | 75 | |
351.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 36 | Placage autocatalytique au nickel | 7004 | N (couvercle standard) | 92 | |
363.99 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 36 | Placage autocatalytique au nickel | 7004 | R (pour joint torique) | 92 | |
357.83 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 36 | Placage autocatalytique au nickel | 7004 | S (pour joint d'huile) | 92 | |
371.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 38 | Placage autocatalytique au nickel | 7005 | N (couvercle standard) | 98 | |
384.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 38 | Placage autocatalytique au nickel | 7005 | R (pour joint torique) | 98 | |
377.82 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 38 | Placage autocatalytique au nickel | 7005 | S (pour joint d'huile) | 98 | |
452.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 30 | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 7006 | N (couvercle standard) | 120 | |
468.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 30 | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 7006 | R (pour joint torique) | 120 | |
460.67 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 30 | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 7006 | S (pour joint d'huile) | 120 | |
489.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 43 | Placage autocatalytique au nickel | 7007 | N (couvercle standard) | 126 | |
561.96 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 35 | 43 | Placage autocatalytique au nickel | 7007 | R (pour joint torique) | 126 | |
552.56 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 35 | 43 | Placage autocatalytique au nickel | 7007 | S (pour joint d'huile) | 126 | |
548.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 40 | 46 | Placage autocatalytique au nickel | 7008 | N (couvercle standard) | 140 | |
567.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 40 | 46 | Placage autocatalytique au nickel | 7008 | R (pour joint torique) | 140 | |
558.37 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 40 | 46 | Placage autocatalytique au nickel | 7008 | S (pour joint d'huile) | 140 | |
617.64 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 45 | 48 | Placage autocatalytique au nickel | 7009 | N (couvercle standard) | 145 | |
638.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 45 | 48 | Placage autocatalytique au nickel | 7009 | R (pour joint torique) | 145 | |
628.24 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 45 | 48 | Placage autocatalytique au nickel | 7009 | S (pour joint d'huile) | 145 | |
681.02 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 50 | 50 | Placage autocatalytique au nickel | 7010 | N (couvercle standard) | 147 | |
704.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 50 | 50 | Placage autocatalytique au nickel | 7010 | R (pour joint torique) | 147 | |
692.96 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 50 | 50 | Placage autocatalytique au nickel | 7010 | S (pour joint d'huile) | 147 | |
317.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 29 | Revêtement oxydé noir | 7002 | N (couvercle standard) | 75 | |
328.46 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 29 | Revêtement oxydé noir | 7002 | R (pour joint torique) | 75 | |
323.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 29 | Revêtement oxydé noir | 7002 | S (pour joint d'huile) | 75 | |
324.37 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 31 | Revêtement oxydé noir | 7003 | N (couvercle standard) | 75 | |
335.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 31 | Revêtement oxydé noir | 7003 | R (pour joint torique) | 75 | |
330.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 31 | Revêtement oxydé noir | 7003 | S (pour joint d'huile) | 75 | |
346.56 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 36 | Revêtement oxydé noir | 7004 | N (couvercle standard) | 92 | |
358.51 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 36 | Revêtement oxydé noir | 7004 | R (pour joint torique) | 92 | |
352.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 36 | Revêtement oxydé noir | 7004 | S (pour joint d'huile) | 92 | |
364.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 38 | Revêtement oxydé noir | 7005 | N (couvercle standard) | 98 | |
377.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 38 | Revêtement oxydé noir | 7005 | R (pour joint torique) | 98 | |
371.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 38 | Revêtement oxydé noir | 7005 | S (pour joint d'huile) | 98 | |
443.59 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 30 | 40 | Revêtement oxydé noir | 7006 | N (couvercle standard) | 120 | |
458.96 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 30 | 40 | Revêtement oxydé noir | 7006 | R (pour joint torique) | 120 | |
451.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 30 | 40 | Revêtement oxydé noir | 7006 | S (pour joint d'huile) | 120 | |
478.10 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 35 | 43 | Revêtement oxydé noir | 7007 | N (couvercle standard) | 126 | |
549.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 35 | 43 | Revêtement oxydé noir | 7007 | R (pour joint torique) | 126 | |
540.26 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 35 | 43 | Revêtement oxydé noir | 7007 | S (pour joint d'huile) | 126 | |
534.97 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 40 | 46 | Revêtement oxydé noir | 7008 | N (couvercle standard) | 140 | |
553.43 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 40 | 46 | Revêtement oxydé noir | 7008 | R (pour joint torique) | 140 | |
544.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 40 | 46 | Revêtement oxydé noir | 7008 | S (pour joint d'huile) | 140 | |
601.58 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 45 | 48 | Revêtement oxydé noir | 7009 | N (couvercle standard) | 145 | |
622.10 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 45 | 48 | Revêtement oxydé noir | 7009 | R (pour joint torique) | 145 | |
611.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 45 | 48 | Revêtement oxydé noir | 7009 | S (pour joint d'huile) | 145 | |
660.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 50 | 50 | Revêtement oxydé noir | 7010 | N (couvercle standard) | 147 | |
683.41 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 50 | 50 | Revêtement oxydé noir | 7010 | R (pour joint torique) | 147 | |
672.14 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 50 | 50 | Revêtement oxydé noir | 7010 | S (pour joint d'huile) | 147 |
Loading...
Forme | Type à embase | Roulement utilisé | Roulements à contact oblique, combinaison dos-à-dos | Matériau du roulement | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de roulements | Double | Matériau du support | EN 1.1191 Equiv. | Forme de la bride | Type rond |
Bague de retenue | Non fourni | Type | Roulements à contact oblique avec carters |
Configurer
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Largeur L(mm)
Traitement de surface du support
Référence du roulement
Sélection du type de couvercle
Diam. ext. bride H(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles