Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T | Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
Fixe | STEHN | EN 1.7220 équiv. | 46~50HRC | Placage autocatalytique au nickel |
SSTEH | EN 1.4037 équiv. | 50~55HRC | - | |
Configurable | STFHN | EN 1.7220 équiv. | 32~38HRC | Placage autocatalytique au nickel |
SSTFH | EN 1.4037 équiv. | 40~45HRC | - |
Référence pièce | - | H | |
(T fixe) (T configurable) | STEHN5.5A STFHN10 | - | 6.5 |
Référence pièce | T | M (normal) | L | (C) | Prix unitaire | ||
Type | B | STEHN | SSTEHN | ||||
(EN 1.7220 équiv.) STEHN (EN 1.4037 équiv.) SSTEH | 5.5A | 3 | 3 | 5 | 6.4 | ||
5.5 | 5 | 3 | 5 | 6.4 | |||
7 | 5 | 4 | 5 | 8.1 | |||
8 | 5 | 5 | 6 | 9.2 | |||
10 | 5 | 6 | 6 | 11.5 | |||
10B | 8 | 6 | 9 | 11.5 | |||
13 | 5 | 8 | 10 | 15 | |||
13A | 8 | 8 | 10 | 15 | |||
14B | 8 | 8 | 12 | 15 | |||
14 | 5 | 8 | 10 | 16.2 | |||
14A | 8 | 8 | 10 | 16.2 | |||
13B | 8 | 8 | 12 | 16.2 | |||
17 | 5 | 10 | 12 | 19.6 | |||
17A | 8 | 10 | 12 | 19.6 | |||
17B | 8 | 10 | 15 | 19.6 | |||
19 | 5 | 12 | 15 | 21.9 | |||
19A | 8 | 12 | 15 | 21.9 | |||
19B | 8 | 12 | 18 | 21.9 |
Référence pièce | T Configurable Incrément de 0.5mm | M (normal) | L | (C) | Prix unitaire | ||
Type | B | STFHN | SSTFH | ||||
(EN 1.7220 équiv.) STFHN (EN 1.4037 équiv.) SSTFH | 5.5 | 2.0~10.0 | 3 | 5 | 6.4 | ||
7 | 2.0~10.0 | 4 | 5 | 8.1 | |||
8 | 2.0~10.0 | 5 | 6 | 9.2 | |||
10 | 5.0~30.0 | 6 | 6 | 11.5 | |||
13 | 5.0~30.0 | 8 | 10 | 15 | |||
14 | 5.0~30.0 | 8 | 10 | 16.2 | |||
17 | 10.0~50.0 | 10 | 12 | 19.6 | |||
19 | 10.0~50.0 | 12 | 15 | 21.9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SSTEH5.5 |
SSTEH5.5A |
SSTEH7 |
SSTEH8 |
SSTEH10 |
SSTEH10B |
SSTEH13 |
SSTEH13A |
SSTEH13B |
SSTEH14 |
SSTEH14A |
SSTEH14B |
SSTEH17 |
SSTEH17A |
SSTEH17B |
SSTEH19 |
SSTEH19A |
SSTEH19B |
SSTFH5.5-[2-10/0.5] |
SSTFH7-[2-10/0.5] |
SSTFH8-[2-10/0.5] |
SSTFH10-[5-30/0.5] |
SSTFH13-[5-30/0.5] |
SSTFH14-[5-30/0.5] |
SSTFH17-[10-50/0.5] |
SSTFH19-[10-50/0.5] |
STEHN5.5 |
STEHN5.5A |
STEHN7 |
STEHN8 |
STEHN10 |
STEHN10B |
STEHN13 |
STEHN13A |
STEHN13B |
STEHN14 |
STEHN14A |
STEHN14B |
STEHN17 |
STEHN17A |
STEHN17B |
STEHN19 |
STEHN19A |
STEHN19B |
STFHN5.5-[2-10/0.5] |
STFHN7-[2-10/0.5] |
STFHN8-[2-10/0.5] |
STFHN10-[5-30/0.5] |
STFHN13-[5-30/0.5] |
STFHN14-[5-30/0.5] |
STFHN17-[10-50/0.5] |
STFHN19-[10-50/0.5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de l'embout (mm) | Matériau | Dureté | Méthode de finition | Méthode de spécification de la dimension T | Hauteur de la tête T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
6.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 3 | |
6.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
6.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
6.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
7.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 8 | |
4.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
7.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 8 | |
7.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 8 | |
6.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
7.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 8 | |
7.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 8 | |
7.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
7.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 8 | |
8.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 8 | |
7.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 19 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
7.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 19 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 8 | |
9.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 19 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 8 | |
- | 1 | 8 jours | 10 | 5.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 45HRC | Non fourni | Type T configurable | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 7 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 45HRC | Non fourni | Type T configurable | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 45HRC | Non fourni | Type T configurable | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 45HRC | Non fourni | Type T configurable | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 13 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 45HRC | Non fourni | Type T configurable | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 14 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 45HRC | Non fourni | Type T configurable | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 45HRC | Non fourni | Type T configurable | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 19 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 45HRC | Non fourni | Type T configurable | 10 ~ 50 | ||
5.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5.5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
5.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5.5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 3 | |
3.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
3.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
3.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
5.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 8 | |
5.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
3.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 8 | |
6.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 8 | |
5.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
5.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 8 | |
6.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 8 | |
3.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
6.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 8 | |
6.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 8 | |
5.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 19 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
6.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 19 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 8 | |
7.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 19 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 8 | |
- | 1 | 8 jours | 10 | 5.5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 32 - 38HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T configurable | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 7 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 32 - 38HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T configurable | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 32 - 38HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T configurable | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 32 - 38HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T configurable | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 32 - 38HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T configurable | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 14 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 32 - 38HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T configurable | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 32 - 38HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T configurable | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 19 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 32 - 38HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T configurable | 10 ~ 50 |
Loading...
Méthode de montage | Fileté | FORME D'EMBOUT | Plate |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de l'embout(mm)
Matériau
Dureté
Méthode de finition
Méthode de spécification de la dimension T
Hauteur de la tête T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles