Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T | Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
Fixe | STMH | EN 1.1191 équiv. | 46~50HRC | Placage autocatalytique au nickel |
SSTMH | EN 1.4037 équiv. | 50~55HRC | - | |
Configurable | STMHF | EN 1.7220 équiv. | 46~50HRC | Placage autocatalytique au nickel |
SSTMHF | EN 1.4037 équiv. | 40~45HRC | - |
Référence pièce | - | T | |
(T fixe) (T configurable) | STMH16 SSTMHF3 | - | 5 |
Référence pièce | dm6 | L | T | Prix unitaire | |||
Type | D | STMH | SSTMH | ||||
(EN 1.1191 équiv.) STMH (EN 1.4037 équiv.)SSTMH | 5 | 3 | +0.008 +0.002 | 5 | 5 | ||
5A | 7 | ||||||
5B | 5 | 3 | |||||
6 | 4 | +0.012 +0.004 | 6 | 5 | |||
6A | 9 | ||||||
6B | 6 | 3 | |||||
8 | 5 | 8 | 5 | ||||
8A | 12 | ||||||
8B | 8 | 3 | |||||
10 | 6 | 8 | 5 | ||||
10A | 12 | ||||||
10B | 8 | 3 | |||||
12 | 8 | +0.015 +0.006 | 10 | 5 | |||
12A | 15 | ||||||
16 | 10 | ||||||
16A | 15 | ||||||
18 | 10 | 12 | |||||
18A | 18 | ||||||
20 | 12 | +0.018 +0.007 | 16 | ||||
20A | 24 |
Type | T Configurable Incrément de 0.5mm | dm6 | L | Prix unitaire | ||
Référence pièce | D | STMHF | SSTMHF | |||
(EN 1.7220 équiv.)STMHF (EN 1.4037 équiv.)SSTMHF | 3 | 2~5 | 2 | 5 | ||
4 | 2~5 | 3 | 5 | |||
5 | 2~10 | 3 | 5 | |||
6 | 2~10 | 4 | 6 | |||
8 | 2~10 | 5 | 8 | |||
10 | 2~20 | 6 | 8 | |||
12 | 2~20 | 8 | 10 | |||
16 | 2~20 | 8 | 10 | |||
18 | 2~20 | 10 | 12 | |||
20 | 2~20 | 12 | 16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de l'embout (mm) | Matériau | Dureté | Méthode de finition | Méthode de spécification de la dimension T | Hauteur de la tête T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
3.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 3 | |
2.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
2.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
3.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 3 | |
2.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
3.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
3.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 3 | |
2.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
3.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
4.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 3 | |
3.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
3.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
3.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
3.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
4.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
4.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
4.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
5.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type T fixe | 5 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 55HRC | Non fourni | Type T configurable | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 55HRC | Non fourni | Type T configurable | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 55HRC | Non fourni | Type T configurable | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 55HRC | Non fourni | Type T configurable | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 55HRC | Non fourni | Type T configurable | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 55HRC | Non fourni | Type T configurable | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 55HRC | Non fourni | Type T configurable | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 55HRC | Non fourni | Type T configurable | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 55HRC | Non fourni | Type T configurable | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 55HRC | Non fourni | Type T configurable | 2 ~ 20 | ||
1.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
1.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
3.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 3 | |
1.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
2.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
3.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 3 | |
2.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
2.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
3.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 3 | |
2.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
2.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
4.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 3 | |
2.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
3.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
2.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
3.17 € 1.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
3.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
3.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
3.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
3.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T fixe | 5 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T configurable | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T configurable | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T configurable | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T configurable | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T configurable | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T configurable | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T configurable | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T configurable | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T configurable | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type T configurable | 2 ~ 20 |
Loading...
Méthode de montage | Ajustement forcé | FORME D'EMBOUT | Plate |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de l'embout(mm)
Matériau
Dureté
Méthode de finition
Méthode de spécification de la dimension T
Hauteur de la tête T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles