Goupilles d´arrêt / à serrage par adhérence / caoutchouc polyuréthane

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Goupille d'appui Uréthane - Montage forcé:Affichage d'image associés
Type Matériau Dureté Traitement de surface
USTMHEN 1.7220 équiv.46~50HRCPlacage autocatalytique au nickel
Uréthane (noir)Shore A90-
USSTMHEN 1.4037 Equiv.50~55HRC-
Uréthane (noir)Shore A90-

Spécifications

Référence pièce
USTMH10
USTEH13
Référence piècedm6thLd1Collier pour ajustement forcéPrix unitaire
TypeDUSTMHUSSTMH
USTMH
USSTMH
53+0.008
+0.002
1.50.753NCLB3-6-10
64+0.012
+0.004
1.564NCLB4-8-10
8586NCLB5-10-10
1062.02.08NCLB8-12-10
128+0.015
+0.006
1010NCLB10-16-10
1612NCLB10-20-10
18101213NCLB12-20-10-
2012+0.018
+0.007
1615NCLB16-20-10
* Le collier pour ajustement forcé n'est pas inclus.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
USSTMH5
USSTMH6
USSTMH8
USSTMH10
USSTMH12
USSTMH16
USSTMH18
USSTMH20
USTMH5
USTMH6
USTMH8
USTMH10
USTMH12
USTMH16
USTMH18
USTMH20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de l'embout
(mm)
Matériau Dureté

5.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

105[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.50 - 55HRC

5.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

106[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.50 - 55HRC

6.20 €

1 Disponible 5 jours 108[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.50 - 55HRC

6.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.50 - 55HRC

6.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.50 - 55HRC

7.09 €

1 Disponible 5 jours 1016[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.50 - 55HRC

7.47 €

3.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

1018[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.50 - 55HRC

7.84 €

4.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.50 - 55HRC

4.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

105[Acier] EN 1.7220 Equiv.46 - 50HRC

5.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

106[Acier] EN 1.7220 Equiv.46 - 50HRC

5.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

108[Acier] EN 1.7220 Equiv.46 - 50HRC

5.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010[Acier] EN 1.7220 Equiv.46 - 50HRC

6.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012[Acier] EN 1.7220 Equiv.46 - 50HRC

6.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016[Acier] EN 1.7220 Equiv.46 - 50HRC

6.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

1018[Acier] EN 1.7220 Equiv.46 - 50HRC

6.83 €

1 Disponible 5 jours 1020[Acier] EN 1.7220 Equiv.46 - 50HRC

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Goupille d'appui Uréthane - Montage forcé:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode de montage Ajustement forcé FORME D'EMBOUT En uréthane Dureté (partie en uréthane) Shore A90

Produits complémentaires

Assistance technique