Butée rectangulaire montage contre alésés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Butée rectangulaire montage contre alésés:Affichage d'image associés
Type Matériau Dureté Traitement de surface
Trou contre-aléséTrou traversant
SBHBSBKHBEN 1.1191 équiv.-Oxydé noir
SBHMSBKHM-Placage autocatalytique au nickel
SBHHB-40HRC~Oxydé noir
SBHHMSBKHHMPlacage autocatalytique au nickel
SBHU-UréthaneShore A90-
SBHJ-Polyacétal--

Spécifications

Référence pièce-A-H-T
SBKHB
SBNB
SBFB
-
-
-
40
20
30
-
-
-
10
10
15
-
-
-
A10
10
5
Référence pièceSélection AH
Incrément de 5 mm
TXd1d2 ℓ 1
Trou contre-aléséTrou traversant
(Trou contre-alésé)
SBHB
SBHM
SBHHB
SBHHM
SBHU
SBHJ
(trou traversant)
SBKHB
SBKHM

SBKHHM
20304050     (5) 10 à 401010584.54.5
 30405060    (10) 15 à 5015A1079.55.55.5
 304050607080  (15) 20 à 5020158116.56.5
  405060708090100(20) 30 à 5030A15101499
A≥H Les dimensions H entre ( ) sont uniquement destinées au type à trou traversant.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SBHB-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBHHB-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBHHM-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBHJ-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBHM-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBHU-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBKHB-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,​15]
SBKHB-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,​15]
SBKHHM-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,​15]
SBKHHM-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,​15]
SBKHM-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,​15]
SBKHM-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,​15]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTrou usiné Matériau Dureté Méthode de finition A
(mm)
H
(mm)
T 10 (pour trou traversant, Ø4.5) 15 (pour trou traversant, Ø6.5)
(mm)
T A10 (pour trou traversant, Ø5.5) A15 (pour trou traversant, Ø9)
(mm)
1 10 jours 10Trou contre-aléséEN 1.1191 Equiv.Non fourniRevêtement oxydé noir20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-
1 10 jours 10Trou contre-aléséEN 1.1191 Equiv.40HRC ~Revêtement oxydé noir20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-
1 10 jours 10Trou contre-aléséEN 1.1191 Equiv.40HRC ~Placage autocatalytique au nickel20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-
1 6 jours 10Trou contre-aléséPolyacétalNon fourniNon fourni20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-
1 10 jours 10Trou contre-aléséEN 1.1191 Equiv.Non fourniPlacage autocatalytique au nickel20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-
1 6 jours 10Trou contre-aléséUréthaneShore A90Non fourni20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-
1 7 jours 10Trou traversantEN 1.1191 Equiv.Non fourniRevêtement oxydé noir20 ~ 1005 ~ 5010 ~ 15-
1 7 jours 10Trou traversantEN 1.1191 Equiv.Non fourniRevêtement oxydé noir20 ~ 1005 ~ 50-10 ~ 15
1 7 jours 10Trou traversantEN 1.1191 Equiv.40HRC ~Placage autocatalytique au nickel20 ~ 1005 ~ 5010 ~ 15-
1 7 jours 10Trou traversantEN 1.1191 Equiv.40HRC ~Placage autocatalytique au nickel20 ~ 1005 ~ 50-10 ~ 15
1 7 jours 10Trou traversantEN 1.1191 Equiv.Non fourniPlacage autocatalytique au nickel20 ~ 1005 ~ 5010 ~ 15-
1 7 jours 10Trou traversantEN 1.1191 Equiv.Non fourniPlacage autocatalytique au nickel20 ~ 1005 ~ 50-10 ~ 15

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique