Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |
Trou contre-alésé et taraudé | Trou taraudé | |||
SBNB | SBKNB | EN 1.1191 équiv. | - | Oxydé noir |
SBNM | SBKNM | - | Placage autocatalytique au nickel | |
SBNHB | - | 40HRC~ | Oxydé noir | |
SBNHM | SBKNHM | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | A | - | H | - | T |
SBKHB SBNB SBFB | - - - | 40 20 30 | - - - | 10 10 15 | - - - | A10 10 5 |
Référence pièce | Sélection A | H Incrément de 5 mm | T | X | d1 | ℓ 1 | N | ||||||||||
Trou contre-alésé et taraudé | Trou taraudé | ||||||||||||||||
(Trou contre-alésé et taraudé) SBNB SBNM SBNHB SBNHM | (trou taraudé) SBKNB SBKNM SBKNHM | 20 | 30 | 40 | 50 | (5) 10 à 40 | 10 | 10 | 5 | 8 | 4.5 | M5 | |||||
30 | 40 | 50 | 60 | (10) 15 à 50 | 15 | A10 | 7 | 9.5 | 5.5 | M6 | |||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | (15) 20 à 50 | 20 | 15 | 8 | 11 | 6.5 | M8 | |||||
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | (20) 30 à 50 | 30 | A15 | 10 | 14 | 9 | M10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Trou usiné | Dureté | Méthode de finition | A (mm) | H (mm) | T 10 (pour trou taraudé, M5) 15 (pour trou taraudé, M8) (mm) | T A10 (pour trou taraudé, M6) A15 (pour trou taraudé, M10) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Trou taraudé | Non fourni | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 100 | 5 ~ 50 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Trou taraudé | Non fourni | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 100 | 5 ~ 50 | - | 10 ~ 15 | ||
1 | 7 jours | 10 | Trou taraudé | 40HRC ~ | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 100 | 5 ~ 50 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Trou taraudé | 40HRC ~ | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 100 | 5 ~ 50 | - | 10 ~ 15 | ||
1 | 7 jours | 10 | Trou taraudé | Non fourni | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 100 | 5 ~ 50 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Trou taraudé | Non fourni | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 100 | 5 ~ 50 | - | 10 ~ 15 | ||
1 | 7 jours | 10 | Trou contre-alésé et taraudé | Non fourni | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 10 ~ 30 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Trou contre-alésé et taraudé | 40HRC ~ | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 10 ~ 30 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Trou contre-alésé et taraudé | 40HRC ~ | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 10 ~ 30 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Trou contre-alésé et taraudé | Non fourni | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 10 ~ 30 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Trou usiné
Dureté
Méthode de finition
A(mm)
H(mm)
T 10 (pour trou taraudé, M5) 15 (pour trou taraudé, M8)(mm)
T A10 (pour trou taraudé, M6) A15 (pour trou taraudé, M10)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles