Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
SBFB | EN 1.1191 équiv. | - | Oxydé noir |
SBFM | - | Placage autocatalytique au nickel | |
SBFHB | 40HRC~ | Oxydé noir | |
SBFHM | 40HRC~ | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | A | - | H | - | T |
SBKHB SBNB SBFB | - - - | 40 20 30 | - - - | 10 10 15 | - - - | A10 10 5 |
Référence pièce | Sélection A | H Incrément de 5 mm | T | X | d1 | d2 | ℓ | Prix unitaire | |||||||||||
SBFB | SBFM | SBFHB | SBFHM | ||||||||||||||||
SBFB SBFM SBFHB SBFHM | 20 | 30 | 40 | 50 | 10~30 | 5 | 5 | - | 5.5 | - | |||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10~40 | 8 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 15~50 | 10 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 20~50 | 15 | 8 | 11 | 6.5 | 6.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dureté | Méthode de finition | A (mm) | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 80 | 10 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Revêtement oxydé noir | 30 ~ 100 | 10 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
1 | 10 jours | 10 | 40HRC ~ | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 60 | 10 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
1 | 10 jours | 10 | 40HRC ~ | Revêtement oxydé noir | 30 ~ 100 | 10 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
1 | 10 jours | 10 | 40HRC ~ | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 60 | 10 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
1 | 10 jours | 10 | 40HRC ~ | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 100 | 10 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 5 ~ 15 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Dureté
Méthode de finition
A(mm)
H(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles