Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Accessoire |
AJP | EN 1.4301 équiv. | Bague de retenue de type E (EN 1.4301 équiv.) |
AJPB | - |
Référence pièce | - | L |
AJP3 | - | 6 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | A | B | E | C | S | Tolérance m | N | Tolérance d | Prix unitaire | |||||
Type | Dg6 | AJP | AJPB | ||||||||||||
AJP AJPB (L≥10) | 3 | -0.002 -0.008 | 5 (10)~20 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | +0.05 0 | 2 | 2 | +0.06 0 | ||
4 | -0.004 -0.012 | 5 (10)~25 | 7 | 3 | 4.5 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | +0.1 0 | 3 | |||||
5 | 10~30 | 8.5 | 4 | 5.5 | 1 | 2 | 4 | +0.075 0 | |||||||
6 | 10~35 | 10 | 5 | 6.5 | 1.3 | 2.6 | 5 | ||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10~40 | 13 | 6 | 8.5 | 1.6 | 3.2 | 0.9 | +0.14 0 | 3 | 7 | +0.09 0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
AJP3-[5-20/1] |
AJP4-[5-25/1] |
AJP5-[10-30/1] |
AJP6-[10-35/1] |
AJP8-[10-40/1] |
AJPB3-[10-20/1] |
AJPB4-[10-25/1] |
AJPB5-[10-30/1] |
AJPB6-[10-35/1] |
AJPB8-[10-40/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à vis | Diam. filetage x pas | Diam. goupille D (Ø) | Type fixe | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 10 | - | - | 3 | Type à bague de retenue | 5 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | - | - | 4 | Type à bague de retenue | 5 ~ 25 | ||
1 | 6 jours | 10 | - | - | 5 | Type à bague de retenue | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | - | - | 6 | Type à bague de retenue | 10 ~ 35 | ||
1 | 6 jours | 10 | - | - | 8 | Type à bague de retenue | 10 ~ 40 | ||
1 | 6 jours | 10 | Normal | M 3x0.5 | 3 | Type à contre-écrou | 10 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Normal | M 4x0.7 | 4 | Type à contre-écrou | 10 ~ 25 | ||
1 | 6 jours | 10 | Normal | M 5x0.8 | 5 | Type à contre-écrou | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Normal | M 6x1 | 6 | Type à contre-écrou | 10 ~ 35 | ||
1 | 6 jours | 10 | Normal | M 8x1.25 | 8 | Type à contre-écrou | 10 ~ 40 |
Loading...
Type | Composants associés | Méthode de serrage | Clé hexagonale | Matériau | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Type à vis
Diam. filetage x pas
Diam. goupille D(Ø)
Type fixe
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles