Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Hauteur | Type | Matériau | Traitement de surface |
Normal | AJSTK | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
AJSTKM | Placage autocatalytique au nickel | ||
AJSTKS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | L |
AJSTK4 | - | 25 |
Référence pièce | L Incrément de 5 mm | d | T | B | D | A | F | Prix unitaire | |||
Type | M (normal) | AJSTK | AJSTKM | AJSTKS | |||||||
AJSTK AJSTKM AJSTKS | 3 | 10~20 | 2.5 | 7 | 3 | 4.5 | 4 | 16 | |||
4 | 10~30 | 3.5 | 5.5 | ||||||||
5 | 10~40 | 4.5 | 9 | 4.6 | 7.5 | 6 | 20 | ||||
6 | 15~50 | 5.5 | 8.5 | ||||||||
8 | 20~50 | 7.5 | 12 | 6 | 11.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. filetage x pas | Matériau | Traitement de surface | Longueur de vis L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 10 | M 3x0.5 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | M 4x0.7 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | M 5x0.8 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 40 | ||
1 | 6 jours | 10 | M 6x1 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 50 | ||
1 | 6 jours | 10 | M 8x1.25 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 50 | ||
1 | 9 jours | 10 | M 3x0.5 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | M 4x0.7 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 30 | ||
1 | 9 jours | 10 | M 5x0.8 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 40 | ||
1 | 9 jours | 10 | M 6x1 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 50 | ||
1 | 9 jours | 10 | M 8x1.25 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 50 | ||
1 | 6 jours | 10 | M 3x0.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | M 4x0.7 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | M 5x0.8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 ~ 40 | ||
1 | 6 jours | 10 | M 6x1 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 15 ~ 50 | ||
1 | 6 jours | 10 | M 8x1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 ~ 50 |
Loading...
Type | Boulons de réglage | Méthode de serrage | Manuel | Type à vis | Normal |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. filetage x pas
Matériau
Traitement de surface
Longueur de vis L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles