Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |
Compact | Standard | |||
WGLBC | WGLB | EN 1.1191 équiv. | - | Oxydé noir |
WGLMC | WGLM | Placage autocatalytique au nickel | ||
- | WGLHB | 40HRC~ | Oxydé noir | |
- | WGLHM | Placage autocatalytique au nickel | ||
- | WGLA | EN AW-2017 équiv. | - | - |
WGLSC | WGLS | EN 1.4301 équiv. | ||
WGLJC | WGLJ | Polyacétal | ||
WGLNC | WGLN | MC Nylon | ||
- | WGLNE | Nylon MC conducteur R2 | ||
- | WGLPT | PTFE |
Référence pièce | - | A | - | H | - | T |
WGLMC | - | 15 | - | 8 | - | 10 |
Référence pièce | Sélection A | H Incrément de 1mm | T | h | X | Y | d1 | d2 | ℓ | |||||
(compact) WGLBC WGLSC WGLMC WGLJC WGLNC | 17 | 20 | 6~10 | 10 | H-3 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
20 | 30 | 12 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||
(standard) WGLB WGLS WGLM WGLJ WGLHB WGLN WGLHM WGLNE WGLA WGLPT | 20 | 30 | 40 | 50 | 10~30 | 12 | H-5 | 5 | 5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | ||
20 | 30 | 40 | 50 | 15 | 5 | 6 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||||
30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 7 | 9 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
30 | 40 | 50 | 60 | 15~30 | 25 | 8 | 11 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||
40 | 50 | 60 | 30 | 11 | 14 | 14 | 9 | 9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Matériau | Méthode de finition | Dureté | Largeur A (mm) | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | Standard | Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | Non fourni | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Standard | Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | Non fourni | 30 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | 20 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Compact | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | 17 ~ 30 | 6 ~ 10 | 10 ~ 12 | ||
1 | 10 jours | 10 | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40HRC ~ | 20 ~ 60 | 10 | 12 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40HRC ~ | 20 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 40HRC ~ | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 40HRC ~ | 30 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Standard | Polyacétal | Non fourni | Non fourni | 20 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Compact | Polyacétal | Non fourni | Non fourni | 17 ~ 30 | 6 ~ 10 | 10 ~ 12 | ||
1 | 10 jours | 10 | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | 30 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | 17 ~ 30 | 6 ~ 10 | 10 ~ 12 | ||
1 | 6 jours | 10 | Standard | MC Nylon | Non fourni | Non fourni | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Standard | MC Nylon | Non fourni | Non fourni | 30 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Compact | MC Nylon | Non fourni | Non fourni | 17 ~ 30 | 6 ~ 10 | 10 ~ 12 | ||
1 | 6 jours | 10 | Standard | Nylon MC conducteur R2 | Non fourni | Non fourni | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Standard | Nylon MC conducteur R2 | Non fourni | Non fourni | 30 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Standard | PTFE | Non fourni | Non fourni | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Standard | PTFE | Non fourni | Non fourni | 30 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | 30 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Compact | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | 17 ~ 30 | 6 ~ 10 | 10 ~ 12 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Forme
Matériau
Méthode de finition
Dureté
Largeur A(mm)
H(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles