Support d'arbre / en T / fendu / levier de serrage

Support d'arbre / en T / fendu / levier de serrage

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports d'arbre - En T avec levier de serrage:Affichage d'image associés
TypeSupports d'arbreLevier de serragePartie filetée du levierCollier
[ M ] Matériau[ S ] Traitement de surface[ M ] Matériau[ S ] Traitement de surface[ M ] Matériau[ S ] Traitement de surface[ M ] Matériau[ S ] Traitement de surface
SHSTBCLEN 1.1191 équiv.Oxydé noirZinc moulé sous pressionPeinture cuite au fourEN 1.0736 Equiv.Chrome noirEN 1.0715 Equiv.Oxydé noir
SHSTMCLEN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickelPlacage autocatalytique au nickel
SHSTSCLEN 1.4301 équiv.-EN 1.4305 équiv.-EN 1.4305 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-H-Couleur du levier
SHSTBCL20
-
30
-
M
Référence pièceSélection
H
Couleur du levierLH1TSWL1dEM (normal)d2d1CH2H3H4LevierPrix unitaire
TypeDSHSTBCLSHSTMCLSHSTSCL
SHSTBCL
SHSTMCL
SHSTSCL
840 M
(orange)
 B
(noir)
 S
(gris argenté)
42H+1610618304.511M44.584.5235456.5CLDM4-16-M/B/S
(CLMS4-16-M/B/S)
1040
1240H+1813
164054H+20304215CLDM4-25-M/B/S
(CLMS4-25-M/B/S)
203040506067H+2616835506.618M66.6116.5CLDM4-25-M/B/S
(CLMS4-25-M/B/S)
2530405060H+2821
3040506085H+3320104565924M89149345.5638.75CLDM4-32-M/B/S
(CLMS4-32-M/B/S)
Les leviers entre ( ) sont utilisés pour SHSTSCL.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SHSTBCL8-40-[B,​M,​S]
SHSTBCL10-40-[B,​M,​S]
SHSTBCL12-40-[B,​M,​S]
SHSTBCL16-40-[B,​M,​S]
SHSTBCL20-[30,​40,​50,​60]-[B,​M,​S]
SHSTBCL25-[30,​40,​50,​60]-[B,​M,​S]
SHSTBCL30-[40,​50,​60]-[B,​M,​S]
SHSTMCL8-40-[B,​M,​S]
SHSTMCL10-40-[B,​M,​S]
SHSTMCL12-40-[B,​M,​S]
SHSTMCL16-40-[B,​M,​S]
SHSTMCL20-[30,​40,​50,​60]-[B,​M,​S]
SHSTMCL25-[30,​40,​50,​60]-[B,​M,​S]
SHSTMCL30-[40,​50,​60]-[B,​M,​S]
SHSTSCL8-40-[B,​M,​S]
SHSTSCL10-40-[B,​M,​S]
SHSTSCL12-40-[B,​M,​S]
SHSTSCL16-40-[B,​M,​S]
SHSTSCL20-[30,​40,​50,​60]-[B,​M,​S]
SHSTSCL25-[30,​40,​50,​60]-[B,​M,​S]
SHSTSCL30-[40,​50,​60]-[B,​M,​S]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. du trou D
(φ)
Matériau Traitement de surface Hauteur H
(mm)
Couleur du levier
1 7 jours 108[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir40Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 7 jours 1010[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir40Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 7 jours 1012[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir40Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 7 jours 1016[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir40Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 16 jours 1020[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir30 ~ 60Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 7 jours 1025[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir30 ~ 60Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 7 jours 1030[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir40 ~ 60Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 7 jours 108[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel40Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 7 jours 1010[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel40Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 7 jours 1012[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel40Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 7 jours 1016[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel40Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 7 jours 1020[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel30 ~ 60Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 7 jours 1025[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel30 ~ 60Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 7 jours 1030[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel40 ~ 60Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 7 jours 108[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni40Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 7 jours 1010[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni40Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 7 jours 1012[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni40Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 7 jours 1016[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni40Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 7 jours 1020[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 ~ 60Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 7 jours 1025[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 ~ 60Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]
1 7 jours 1030[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni40 ~ 60Gris argenté [S] / Noir [B] / Orange [M]

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Détails du levier de serrage Ici

Informations de base

Forme Type T Méthode de montage de l'arbre Fendu Type Produits usinés
Épaisseur Standard Trous pour broche Non fourni Levier de serrage Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique