Référence fabricant: BBCCS11
Marque: MISUMI
Prix: 41.57 €
Délai de livraison: 5 jours
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie: 1/8
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie: 1/8
Longueur: 36 mm
Hauteur: 24 mm
No.: 11
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BBCCS11
Référence pièce |
BBPPS11 |
Référence pièce | Rc (PT) | L | Méplats B | H | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 20 pièces | ||||
BBCCS | 11 | 1/8 | 36 | 17 | 24 | ||
22 | 1/4 | 39 | |||||
33 | 3/8 | 53 | 21 | 26 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BBCCS11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8 | 1/8 | 36 | 24 | 11 |
Loading...
Fluides utilisables | Eau, air, huile |
Plage de températures de fonctionnement | -10 à 120°C (ne gèle pas) |
Pression de fonctionnement normale | 0.98MPa |
Forme du corps principal | Type droit | Matériau du corps | EN 1.4308 Equiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Type à alésage standard | Côté alimentation, type de connexion | RC (PT) | Côté commande, type de connexion | RC (PT) |
Forme de la poignée | Type à poignée de levier | Matériau de la cage de bille | PTFE (avec fibre de verre) | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::120 |
Diam. de la poignée(Ø) | 30 | Méthode de fonctionnement | Type manuel |
Vous vous trouvez sur la page de Robinets à bille compacts - Acier inoxydable, PT femelle / PT femelle, le numéro d'article est le suivant: BBCCS11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BBCCS11.
Configurer
Propriétés de base
Type
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
No.
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BBCCS22 |
BBCCS33 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/4 | 1/4 | 39 | 24 | 22 | |
52.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3/8 | 3/8 | 53 | 26 | 33 |