Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Embase ronde | A embase compacte | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
STHPRB | STHPCB | Acier structurel général | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x2 |
STHPR | STHPC | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux 2 pièces (acier inoxydable) | |
SSTHPR | SSTHPC | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
STHPR10 |
Référence pièce | Épaisseur du manchon (N) | L | D1 | H | T | B | P | W | P1 | F | d | X | Y | d1 | d2 | M (normal) | Vis incluse M x Longueur | Prix unitaire | ||||||||
Type | D | Embase ronde | A embase compacte | |||||||||||||||||||||||
STHPRB | STHPR | SSTHPR | STHPCB | STHPC | SSTHPC | |||||||||||||||||||||
Embase ronde STHPRB STHPR SSTHPR | A embase compacte STHPCB STHPC SSTHPC | 8 | +0.015 0 | 8.5 | 19 | 25 | 39 | 5 | 12 | 32 | 27 | 25 | 20 | 3.5 | 7.5 | 3.5 | 7.5 | 4.6 | M4 | M4x10 | - | |||||
10 | 10 | 21 | 30 | 49 | 14 | 40 | 32 | 33 | 23 | 4.5 | 10 | 3 | 9 | 5.6 | M5 | M5x10 | ||||||||||
12 | +0.018 0 | 23 | 32 | 52 | 6 | 15 | 42 | 34 | 35 | 25 | 11 | 4 | M5x12 | |||||||||||||
16 | 9.5 | 32 | 35 | 56 | 24 | 46 | 37 | 37 | 27 | 5.5 | 12 | 5 | ||||||||||||||
20 | +0.021 0 | 10 | 34 | 40 | 64 | 8 | 24 | 52 | 42 | 43 | 30 | 6.6 | 14 | 6 | M5x16 | |||||||||||
25 | 40 | 45 | 69 | 30 | 57 | 47 | 46 | 34 | 17 | |||||||||||||||||
30 | 12.5 | 42 | 55 | 79 | 10 | 30 | 67 | 57 | 50 | 45 | 20 | 10 | 12 | 6.6 | M6 | M6x20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Matériau | Traitement de surface | Forme de l'embase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | |
60.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | |
69.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | |
93.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | |
117.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | |
137.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | |
169.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | |
42.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | |
56.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | |
64.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | |
84.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | |
105.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | |
123.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | |
148.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | |
27.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier structurel général | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | |
32.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier structurel général | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | |
36.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier structurel général | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | |
46.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] Acier structurel général | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | |
52.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier structurel général | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | |
58.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier structurel général | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | |
69.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier structurel général | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | |
25.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier structurel général | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | |
30.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier structurel général | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | |
34.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier structurel général | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | |
42.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier] Acier structurel général | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | |
47.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier structurel général | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | |
53.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier structurel général | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | |
63.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier structurel général | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | |
25.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier structurel général | Placage autocatalytique au nickel | Embase ronde | |
30.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier structurel général | Placage autocatalytique au nickel | Embase ronde | |
33.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier structurel général | Placage autocatalytique au nickel | Embase ronde | |
42.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier] Acier structurel général | Placage autocatalytique au nickel | Embase ronde | |
47.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier structurel général | Placage autocatalytique au nickel | Embase ronde | |
53.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier structurel général | Placage autocatalytique au nickel | Embase ronde | |
63.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier structurel général | Placage autocatalytique au nickel | Embase ronde | |
23.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier structurel général | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | |
27.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier structurel général | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | |
31.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier structurel général | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | |
37.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] Acier structurel général | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | |
42.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier structurel général | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | |
48.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier structurel général | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | |
58.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier structurel général | Revêtement oxydé noir | Embase ronde |
Loading...
Forme | Type à embase | Méthode de montage de l'arbre | Goupille fendue | Type | Produits usinés |
---|---|---|---|---|---|
Type de forme de l'embase | Standard | Épaisseur | Standard | Trous pour broche | Non fourni |
Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Matériau
Traitement de surface
Forme de l'embase
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles