Table X - Guide queue d'aronde - Entrainement crémaillère / pignon

Table X - Guide queue d'aronde - Entrainement crémaillère / pignon

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièceMatériauTraitement de surface
XFG25Laiton sans cadmiumTraitement à la résine fluorée noire
XFG40Alliage d'aluminiumAnodisé noir
XFG60

Spécifications

Référence pièce
XFG40
XSFG60
Référence pièceSurface de l'étage
(mm)
Distance de déplacement
(mm)
Déplacement par rotation (mm)Capacité de charge (N)Précision du mouvement (µm)Capacité de charge du moment (N • m)Parallélisme (µm)Poids (kg)Accessoire (x4) type M-LPrix unitaire
TypeNormalFineHorizontaleVerticaleLinéaritéParallélisme du mouvementPasLacetRoulement
XFG2525x25±517-29.46.930800.50.50.5500.09 SCB2-12 
4040x40±1020-14.720303.03.02.0400.21 SCB4-6 
6060x60±2018-39.219.630507.05.07.0600.64 SCB4-6 
XSFG4040x40±1020≈2.629.414.720303.03.02.0400.30 SCB4-10 
6060x60±2018≈2.339.219.630507.05.07.0600.51 SCB4-6 

Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0.1mm/division Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Modifications

Table X - Guide queue d'aronde - Entrainement crémaillère/pignon:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XFG25
XFG40
XFG60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Matériau de la table Traitement de surface de la table Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des X)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Parallélisme de la table
(µm)

189.91 €

1 7 jours 1025255 à 30≤±10mmLaiton sans cadmium-15.1-20252529.4±5183080

212.85 €

1 7 jours 1026-4026-405 à 30≤±10mmAlliage d'aluminiumAnodisé noir30.1-35404029.4±10352030

270.14 €

1 7 jours 1041-6041-6030,1 à 50±10-30mmAlliage d'aluminiumAnodisé noir35.1-40606039.2±2039.53050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Catégorie Corps principal
Type Axe des X Position du bouton d'alimentation Latéral Collier Standard
Inversé Standard Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) Standard
Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier

Produits complémentaires

Assistance technique