Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | |
A épaulement | Forme | ||
ELABA | Ronde | EN 1.7220 équiv. | Dureté de traitement 35~40HRC |
ELABD | En diamant | ||
TELABA | Ronde | EN 1.7242 équiv. | Cémentation, dureté de traitement : 55HRC~ (profondeur : 0.7 ~ 0.8)/Anti-cémentation sur la partie taraudée |
TELABD | En diamant |
Référence ELABA 8 ELNBA 10 | - - | P P6.8 P14.0 | - - | B B14.0 B25.0 | - - | L L10 L15 |
Référence | P Incrément de 0.1mm | B Incrément de 0.1mm | L Incrément de 1mm | ℓ | H | R | M (normal) | W | Prix unitaire | ||||||
Type | Dh7 | ELABA | ELABD | TELABA | TELABD | ||||||||||
Trempé (Ronde) ELABA (En diamant) ELABD | Cémenté (Ronde) TELABA (En diamant) TELABD | 6 | 0 -0.012 | 3.0~7.0 | 2.0~35.0 (B≤Px4) | 10~16 | 5 | 9 | 1 | M3 | 1~2 | ||||
8 | 0 -0.015 | 3.0~9.0 | 12~20 | 6 | 11 | 1.5 | M4 | 1~2 | |||||||
10 | 4.5~12.0 | 15~20 | 8 | 13 | 2 | M5 | 1~3 | ||||||||
10T | 4.5~12.0 | 18~20 | 8 | 13 | 2 | M6 | 1~3 | ||||||||
12 | 0 -0.018 | 7.0~13.0 | 15~20 | 8 | 15 | 3 | M5 | 4 | |||||||
16 | 13.0~16.0 | 21~32 | 12 | 19 | 4 | M8 | 5 | ||||||||
20 | 0 -0.021 | 16.0~20.0 | 21~40 | 12 | 23 | 4 | M8 | 5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Inlet Side Tip Shape | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | 3 ~ 8 | 10 ~ 16 | 2 ~ 35 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | 3 ~ 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | 4.5 ~ 12 | 12 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | 4.5 ~ 12 | 18 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | 7 ~ 14 | 15 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | 13 ~ 18 | 20 ~ 32 | 2 ~ 35 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 20 | Trempé directement | 16 ~ 22 | 21 ~ 40 | 2 ~ 35 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | 3 ~ 8 | 10 ~ 16 | 2 ~ 35 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | 3 ~ 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | 4.5 ~ 12 | 12 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | 4.5 ~ 12 | 18 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | 7 ~ 14 | 12 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | 13 ~ 18 | 20 ~ 32 | 2 ~ 35 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 20 | Trempé directement | 16 ~ 22 | 20 ~ 40 | 2 ~ 35 | ||
1 | 12 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cémenté | 3 ~ 8 | 10 ~ 16 | 2 ~ 35 | ||
1 | 12 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cémenté | 3 ~ 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
1 | 12 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cémenté | 4.5 ~ 12 | 12 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
1 | 12 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cémenté | 4.5 ~ 12 | 18 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
1 | 12 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cémenté | 7 ~ 14 | 12 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
1 | 12 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cémenté | 13 ~ 18 | 20 ~ 32 | 2 ~ 35 | ||
1 | 12 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 20 | Cémenté | 16 ~ 22 | 20 ~ 40 | 2 ~ 35 | ||
1 | 12 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cémenté | 3 ~ 8 | 10 ~ 16 | 2 ~ 35 | ||
1 | 12 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cémenté | 3 ~ 10 | 12 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
1 | 12 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cémenté | 4.5 ~ 12 | 12 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
1 | 12 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cémenté | 4.5 ~ 12 | 18 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
1 | 12 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cémenté | 7 ~ 14 | 12 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
1 | 12 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cémenté | 13 ~ 18 | 21 ~ 32 | 2 ~ 35 | ||
1 | 12 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 20 | Cémenté | 16 ~ 22 | 20 ~ 40 | 2 ~ 35 |
Loading...
Basic Shape | Goupilles pour fixations - Avec épaulement | Inlet Side Tip Type | Embout R (forme B) | Mounting Side Shape | Monté sur vis (taraudé) |
---|---|---|---|---|---|
Concentricity | Qualité standard Ø0.03 | Inlet Side Tolerance | Qualité standard 0/-0.05 |
Configurer
Propriétés de base
Inlet Side Tip Shape
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles