Cimblot standard (h6), sans épaulement, fixation par vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot standard (h6), sans épaulement, fixation par vis:Affichage d'image associés
Type
Matériau

Dureté
Sans épaulementForme
ELNBARondeEN 1.7220 équiv.Dureté de traitement
35~40HRC
ELNBDEn diamant
TELNBARondeEN 1.7242 équiv.Cémentation, dureté de traitement : 55HRC ~ (profondeur : 0.7 ~ 0.8)/Anti-cémentation sur la partie taraudée
TELNBDEn diamant

Spécifications

Référence
ELABA 8

ELNBA 10

-

-
P
P6.8

P14.0

-

-
B
B14.0

B25.0

-

-
L
L10

L15
Référence P
Incrément de 0.1mm
B
Incrément de 0.1mm
L
Incrément de 1mm
R M (normal) W Prix unitaire
Type Dh7 ELNBA ELNBD TELNBA TELNBD
Trempé
(Ronde)
ELNBA

(En diamant)
ELNBD
Cémenté
(Ronde)
TELNBA

(En diamant)
TELNBD
6 0
-0.012
 8.0~12.0 2.0~35.0
(B≤Px4)
 9~16 5 3 M3 3        
8 0
-0.015
10.0~16.0  9~20 6 4 M4 3.5        
10 12.0~20.0 10~20 8 4 M5 4        
10T 12.0~20.0 10~24 8 5 M6 4        
12 0
-0.018
14.0~25.0 10~32 8 6 M5 6        
16 18.0~32.0 10~40 12 8 M8 8        
20 0
-0.021
22.0~35.0 10~40 12 8 M8 9        
La dimension B est sélectionnable à partir de 5 mm ~ pour la forme en diamant.

Modifications

Cimblot standard (h6), sans épaulement, fixation par vis:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ELNBA6-P[8-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-16/1]
ELNBA8-P[10-16/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-20/1]
ELNBA10-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-20/1]
ELNBA10T-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-24/1]
ELNBA12-P[14-25/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-32/1]
ELNBA16-P[18-32/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1]
ELNBA20-P[22-35/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1]
ELNBD6-P[8-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-16/1]
ELNBD8-P[10-16/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-20/1]
ELNBD10-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-20/1]
ELNBD10T-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-24/1]
ELNBD12-P[14-25/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-32/1]
ELNBD16-P[18-32/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1]
ELNBD20-P[22-35/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1]
TELNBA6-P[8-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-16/1]
TELNBA8-P[10-16/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-20/1]
TELNBA10-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-20/1]
TELNBA10T-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-24/1]
TELNBA12-P[14-25/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-32/1]
TELNBA16-P[18-32/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1]
TELNBA20-P[22-35/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1]
TELNBD6-P[8-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-16/1]
TELNBD8-P[10-16/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-20/1]
TELNBD10-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-20/1]
TELNBD10T-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-24/1]
TELNBD12-P[14-25/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-32/1]
TELNBD16-P[18-32/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1]
TELNBD20-P[22-35/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement8 ~ 129 ~ 162 ~ 35
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement10 ~ 169 ~ 202 ~ 35
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement12 ~ 2010 ~ 202 ~ 35
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directement12 ~ 2010 ~ 242 ~ 35
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement14 ~ 2510 ~ 322 ~ 35
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement18 ~ 3210 ~ 402 ~ 35
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.20Trempé directement22 ~ 3510 ~ 402 ~ 35
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement8 ~ 129 ~ 162 ~ 35
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement10 ~ 169 ~ 202 ~ 35
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement12 ~ 2010 ~ 202 ~ 35
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directement12 ~ 2010 ~ 242 ~ 35
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement14 ~ 2510 ~ 322 ~ 35
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement18 ~ 3210 ~ 402 ~ 35
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.20Trempé directement22 ~ 3510 ~ 402 ~ 35
1 12 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.6Cémenté8 ~ 129 ~ 162 ~ 35
1 12 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.8Cémenté10 ~ 169 ~ 202 ~ 35
1 12 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.10Cémenté12 ~ 2010 ~ 202 ~ 35
1 12 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.10TCémenté12 ~ 2010 ~ 242 ~ 35
1 12 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.12Cémenté14 ~ 2510 ~ 322 ~ 35
1 12 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.16Cémenté18 ~ 3210 ~ 402 ~ 35
1 12 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.20Cémenté22 ~ 3510 ~ 402 ~ 35
1 12 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.6Cémenté8 ~ 129 ~ 162 ~ 35
1 12 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.8Cémenté10 ~ 169 ~ 202 ~ 35
1 12 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.10Cémenté12 ~ 2010 ~ 202 ~ 35
1 12 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.10TCémenté12 ~ 2010 ~ 242 ~ 35
1 12 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.12Cémenté14 ~ 2510 ~ 322 ~ 35
1 12 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.16Cémenté18 ~ 3210 ~ 402 ~ 35
1 12 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.20Cémenté22 ~ 3510 ~ 402 ~ 35

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Cimblot standard (h6), sans épaulement, fixation par vis:Affichage d'image associés

Informations de base

Basic Shape Goupilles pour fixations - Sans épaulement Inlet Side Tip Type Embout R (forme B) Mounting Side Shape Monté sur vis (taraudé)
Concentricity Qualité standard Ø0.03 Inlet Side Tolerance Qualité standard 0/-0.05

Produits complémentaires

Assistance technique