Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
A couronne | Droit à rainure de traverse | ||
RBWAC | RBWAM | Alliage d'aluminium série 5000 EN AW-6063 équiv. (À couronne D38 ou plus) | - |
RBWWC | RBWWM | Anodisé clair |
Référence pièce | - | d | - | L | - | H | - | X | - | Y | - | Z | |
(A couronne) | RBWAC28 | - | 10 | - | 350 | - | H0.5 | ||||||
(Droit à rainure de traverse) | RBWWM58 | - | N25 | - | 250 | - | X14.0 | - | Y11.8 | - | Z5.0 |
Référence pièce | dH9 | Incrément de 10 mm | Sélection H | Longueur de clavette | d1 | D1 | M | |||
Type | D | Trou rond+taraud | Rainure+taraudage | L | L=110~300 | L=310~500 | K | |||
A couronne RBWAC RBWWC | 18 | 8 | - | 110~500 | 0.3 0.5 0.8 | 0.5 0.8 1.0 1.2 | - | 10 | 12 | M3 |
28 | 8 | N8 | 25 | 20 | 22 | M3 | ||||
10 | N10, NK10 | |||||||||
12 | N12 | 30 | ||||||||
15 | - | - | M4 | |||||||
38 | 12 | N12 | 30 | 30 | 32 | M3 | ||||
15 | N15 | M4 | ||||||||
20 | N20 | M5 | ||||||||
25 | - | - | M6 | |||||||
48 | 15 | N15 | 30 | 40 | 42 | M4 | ||||
20 | N20 | M5 | ||||||||
25 | N25 | M6 | ||||||||
30 | N30 | |||||||||
58 | 20 | N20 | 50 | 52 | M5 | |||||
25 | N25 | M6 | ||||||||
30 | N30 | |||||||||
35 | N35 | M8 | ||||||||
78 | 25 | N25 | 70 | 72 | M6 | |||||
30 | N30 | |||||||||
35 | N35 | M8 | ||||||||
40 | N40 | |||||||||
50 | N50 |
Référence pièce | dH9 | Incrément de 10 mm | Incrément de 0,1 mm | Longueur de clavette | d1 | D1 | M | ||||
Type | D | Trou rond+taraud | Rainure+taraudage | L | X | Y | Z | K | |||
Droit à rainure de traverse RBWAM RBWWM | 38 | 12 | N12 | 110~500 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 4.0~6.0 | 30 | 20 | 22 | M3 |
15 | - | - | M4 | ||||||||
48 | 15 | N15 | 30 | 30 | 32 | M4 | |||||
20 | N20 | M5 | |||||||||
25 | - | - | M6 | ||||||||
58 | 20 | N20 | 30 | 40 | 42 | M5 | |||||
25 | N25 | M6 | |||||||||
30 | N30 | ||||||||||
35 | - | - | M8 | ||||||||
78 | 25 | N25 | 30 | 60 | 62 | M6 | |||||
30 | N30 | ||||||||||
35 | N35 | M8 | |||||||||
40 | N40 | ||||||||||
50 | N50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Matériau | D.E. D (Ø) | Traitement de surface | Diam. (de l'alésage) de l'arbre d (mm) | Spécifications des trous d'arbre | Largeur de rainure b (mm) | H (mm) | L (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 18 | Non fourni | 8 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 18 | Non fourni | 8 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 28 | Non fourni | 8 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 28 | Non fourni | 8 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 28 | Non fourni | 10 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 28 | Non fourni | 10 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 28 | Non fourni | 12 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 28 | Non fourni | 12 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 28 | Non fourni | 15 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 28 | Non fourni | 15 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 28 | Non fourni | 8 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 28 | Non fourni | 8 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 28 | Non fourni | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 3 | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 28 | Non fourni | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 3 | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 28 | Non fourni | 12 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 28 | Non fourni | 12 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 28 | Non fourni | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 4 | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 28 | Non fourni | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 4 | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 38 | Non fourni | 12 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 38 | Non fourni | 12 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 38 | Non fourni | 15 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 38 | Non fourni | 15 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 38 | Non fourni | 20 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 38 | Non fourni | 20 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 38 | Non fourni | 25 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 38 | Non fourni | 25 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 38 | Non fourni | 12 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 38 | Non fourni | 12 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 38 | Non fourni | 15 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 38 | Non fourni | 15 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 38 | Non fourni | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 38 | Non fourni | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 48 | Non fourni | 15 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 48 | Non fourni | 15 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 48 | Non fourni | 20 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 48 | Non fourni | 20 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 48 | Non fourni | 25 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 48 | Non fourni | 25 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 48 | Non fourni | 30 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 48 | Non fourni | 30 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 48 | Non fourni | 15 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 48 | Non fourni | 15 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 48 | Non fourni | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 48 | Non fourni | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 48 | Non fourni | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 48 | Non fourni | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 48 | Non fourni | 30 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 48 | Non fourni | 30 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 58 | Non fourni | 20 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 58 | Non fourni | 20 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 58 | Non fourni | 25 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 58 | Non fourni | 25 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 58 | Non fourni | 30 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 58 | Non fourni | 30 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 58 | Non fourni | 35 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 58 | Non fourni | 35 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 58 | Non fourni | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 58 | Non fourni | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 58 | Non fourni | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 58 | Non fourni | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - |
Loading...
Type | Poulies | Avec ou sans embase | Sans embase | Uréthane de surface | Uréthane non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 300 / 500 | Type à arbre | Alésage rond |
Configurer
Propriétés de base
Forme
Matériau
D.E. D(Ø)
Traitement de surface
Diam. (de l'alésage) de l'arbre d(mm)
Spécifications des trous d'arbre
Largeur de rainure b(mm)
H(mm)
L(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles