Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | ||
Droit | A couronne | Droit à rainure de traverse | ||
RFWAS | RFWAC | RFWAM | Alliage d'aluminium | - |
RFWWS | RFWWC | RFWWM | Anodisé clair |
Référence pièce | - | d | - | L | - | H | - | X | - | Y | - | Z | |
(droit) | RFWWS28 | - | 8 | - | 200 | ||||||||
(A couronne) | RFWAC28 | - | 10 | - | 350 | - | H0.5 | ||||||
(Droit à rainure de traverse) | RFWWM58 | - | 20 | - | 250 | - | X14.0 | - | Y11.8 | - | Z5.0 |
Référence pièce | d | Incrément de 10 mm | Sélection H | d1 | Dimension du roulement | |||
Type | D | L | N° | D1 | B | |||
Droit RFWAS RFWWS A couronne RFWAC RFWWC | 18 | 8 | 110~500 | 0.3 0.5 0.8 | 10 | 678ZZ | 12 | 3.5 |
28 | 8 | 20 | 608ZZ | 22 | 7 | |||
10 | 6900ZZ | 22 | 6 | |||||
38 | 15 | 30 | 6002ZZ | 32 | 9 | |||
20 | 6804ZZ | 32 | 7 | |||||
48 | 15 | 30 | 6202ZZ | 35 | 11 | |||
20 | 6904ZZ | 37 | 9 | |||||
25 | 40 | 6905ZZ | 42 | 9 | ||||
30 | 6806ZZ | 42 | 7 | |||||
58 | 20 | 40 | 6204ZZ | 47 | 14 | |||
25 | 6005ZZ | 47 | 12 | |||||
30 | 6906ZZ | 47 | 9 | |||||
40 | 50 | 6808ZZ | 52 | 7 | ||||
78 | 30 | 60 | 6306ZZ | 72 | 19 | |||
35 | 6207ZZ | 72 | 17 |
Référence pièce | d | Incrément de 10 mm | Incrément de 0,1 mm | d1 | Dimension du roulement | |||||
Type | D | L | X | Y | Z | N° | D1 | B | ||
Droit à rainure de traverse RFWAM RFWWM | 38 | 12 | 110~500 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 4.0~6.0 | 20 | 6001ZZ | 28 | 8 |
15 | 6002ZZ | 32 | 9 | |||||||
48 | 15 | 30 | 6002ZZ | 32 | 9 | |||||
20 | 6904ZZ | 37 | 9 | |||||||
25 | 6905ZZ | 42 | 9 | |||||||
58 | 20 | 40 | 6204ZZ | 47 | 14 | |||||
25 | 6905ZZ | 42 | 9 | |||||||
30 | 6906ZZ | 47 | 9 | |||||||
35 | 6807ZZ | 47 | 7 | |||||||
78 | 30 | 60 | 6306ZZ | 72 | 19 | |||||
35 | 6207ZZ | 72 | 17 | |||||||
40 | 6008ZZ | 68 | 15 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | D.E. D (Ø) | Traitement de surface | Diam. (de l'alésage) de l'arbre d (mm) | H | L (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 18 | Non fourni | 8 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 18 | Non fourni | 8 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 28 | Non fourni | 8 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 28 | Non fourni | 8 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 28 | Non fourni | 10 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 28 | Non fourni | 10 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 38 | Non fourni | 15 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 38 | Non fourni | 15 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 38 | Non fourni | 20 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 38 | Non fourni | 20 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 48 | Non fourni | 15 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 48 | Non fourni | 15 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 48 | Non fourni | 20 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 48 | Non fourni | 20 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 48 | Non fourni | 25 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 48 | Non fourni | 25 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 48 | Non fourni | 30 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 48 | Non fourni | 30 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 58 | Non fourni | 20 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 58 | Non fourni | 20 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 58 | Non fourni | 25 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 58 | Non fourni | 25 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 58 | Non fourni | 30 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 58 | Non fourni | 30 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 58 | Non fourni | 40 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 58 | Non fourni | 40 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 78 | Non fourni | 30 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 78 | Non fourni | 30 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 78 | Non fourni | 35 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | 78 | Non fourni | 35 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 38 | Non fourni | 12 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 38 | Non fourni | 12 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 38 | Non fourni | 15 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 38 | Non fourni | 15 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 48 | Non fourni | 15 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 48 | Non fourni | 15 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 48 | Non fourni | 20 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 48 | Non fourni | 20 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 48 | Non fourni | 25 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 48 | Non fourni | 25 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 58 | Non fourni | 20 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 58 | Non fourni | 20 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 58 | Non fourni | 25 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 58 | Non fourni | 25 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 58 | Non fourni | 30 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 58 | Non fourni | 30 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 58 | Non fourni | 35 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 58 | Non fourni | 35 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 78 | Non fourni | 30 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 78 | Non fourni | 30 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 78 | Non fourni | 35 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 78 | Non fourni | 35 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 78 | Non fourni | 40 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | 78 | Non fourni | 40 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 18 | Non fourni | 8 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 18 | Non fourni | 8 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 28 | Non fourni | 8 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 28 | Non fourni | 8 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 28 | Non fourni | 10 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 28 | Non fourni | 10 | - | 110 ~ 510 | - | - | - |
Loading...
Type | Galets tendeurs (roulement intégré) | Avec ou sans embase | Sans embase | Uréthane de surface | Uréthane non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium | Longueur L(mm) | 300 / 500 | Type à arbre | Type à 1 roulement à chaque extrémité (2 roulements au total) |
Configurer
Propriétés de base
Forme
D.E. D(Ø)
Traitement de surface
Diam. (de l'alésage) de l'arbre d(mm)
H
L(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles