Aimants - Avec support, rainure en V

Aimants - Avec support, rainure en V:Affichage d'image associés
Référence pièceTempérature
de résistance à la chaleur
 Matériau Traitement de surface Matériau Traitement de surface
HXYEN 1.0718 équiv.Placage autocatalytique au nickelAimant néodymePlacage nickel80°C

Spécifications

Référence pièce
HXY10
Référence pièceLForce d'attraction N {kgf}Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G]dd1ABHPrix unitaire
TypeD
HXY106 8.8 {0.9}1000~15008432 1.5
13818.6 {1.9}1800~26001162.5
1639.2 {4.0}2100~31001483
201078.4 {8.0}2100~3100181042.0
La force d'attraction et la densité du flux magnétique de la surface sont fournies à titre de référence uniquement.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HXY10
HXY13
HXY16
HXY20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
D.E. de forme ronde D (A)
(Ø)

15.77 €

1 Disponible 6 jours 10≤10.08.810

18.22 €

1 Disponible 6 jours 1010.1 à 20.018.613

20.05 €

1 Disponible 6 jours 1030,1 à 40,039.216

21.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

1070,1 à 80,078.420

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Aimants - Avec support, rainure en V:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme Ronde Type d'aimant (matériau) Aimantsamarium-cobalt Matériau du support EN 1.0718 Equiv.
Traitement de surface du support Placage autocatalytique au nickel Type à vis N

Assistance technique