Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | ||||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | |
HXG HXGS | EN 1.0718 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Aimant néodyme | Placage nickel |
Référence pièce | Température de résistance à la chaleur | |
Matériau | ||
HXG HXGS | Laiton (EN CW614N équiv.) | 80°C |
Référence pièce | - | L |
HXB10 HXG10 | - | 8 |
Référence pièce | Dh7 | L | Force d'attraction N {kgf} | Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G] | d1 | d2 | B | H | W | Prix unitaire | |
Type | D | ||||||||||
HXG | 6 | 0 -0.012 | 6 | 2.9 {0.3} | 680~750 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
8 | 0 -0.015 | 8.8 {0.9} | 750~820 | 5 | 6 | ||||||
10 | 9.8 {1.0} | 1000~1500 | 8 | 9 | |||||||
13 | 0 -0.018 | 8 | 44.1 {4.5} | 1000~1500 | 10 | 11 | 4 | 6 | |||
16 | 68.6 {7.0} | 1200~1800 | 12 | 13 | |||||||
HXGS | 6 | 0 -0.012 | 5 | 2.9 {0.3} | 2500~3000 | 4 | 5 | 3 | - | - | |
8 | 0 -0.015 | 9.8 {1.0} | 3000~3400 | 5 | 6 | ||||||
10 | 15.6 {1.6} | 3500~4000 | 8 | 9 | |||||||
13 | 0 -0.018 | 6 | 58.8 {6.0} | 3500~4000 | 10 | 11 | |||||
16 | 88.2 {9.0} | 3600~4100 | 12 | 13 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HXG6 |
HXG8 |
HXG10 |
HXG13 |
HXG16 |
HXGS6 |
HXGS8 |
HXGS10 |
HXGS13 |
HXGS16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | D.E. de forme ronde D (A) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | ≤10.0 | 2.9 | 6 | |
14.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ≤10.0 | 8.8 | 8 | |
13.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | ≤10.0 | 9.8 | 10 | |
14.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40,1 à 50,0 | 44.1 | 13 | |
17.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 60,1 à 70,0 | 68.6 | 16 | |
15.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | ≤10.0 | 2.9 | 6 | |
13.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ≤10.0 | 9.8 | 8 | |
12.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10.1 à 20.0 | 15.6 | 10 | |
13.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50,1 à 60,0 | 58.8 | 13 | |
16.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80,1 à 90,0 | 88.2 | 16 |
Loading...
Forme | Ronde | Type d'aimant (matériau) | Aimantsamarium-cobalt | Matériau du support | EN 1.0718 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du support | Placage autocatalytique au nickel | Type à vis | N |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
D.E. de forme ronde D (A)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles