Rails de glissières simplifiés - Aluminium, exempt d'huile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rails de glissières simplifiés - Aluminium, exempt d'huile:Affichage d'image associés
TypeNom des pièces Matériau Traitement de surface
Jeu (glissière 1 pc. + rail 1 pc.)
Sans butéeAvec butée
SROM
(type à trou taraudé)
SROZ
(type à contre-alésage)
SROMST
(type à trou taraudé)
SROZST
(type à contre-alésage)
GlissièreAlliage d'aluminiumAnodisé clair
GlissièrePolyacétal-
EN CW614N Équiv.-
Alliage d'aluminium-
ButéeAlliage d'aluminiumAnodisé clair
Vis de serrageAcier inoxydable-
Pour empêcher la chute de la glissière, sélectionner le type à butée.

Spécifications

Référence pièce-L
SROM15
SROZ25
-
-
1040
540
Référence pièceSélection
L
Montage
Nombre de trous
Course Effective Glissière 1 pc.Capacité de charge
N(kgf)
Prix unitaire
TypeSans butée*1Avec butée*2SROM15SROMST15
Type à trou taraudé
SROM
(sans butée)
SROMST
(avec butée)
15902644428(3)
* Variable selon les conditions d'utilisation.
  
140311494
1904164144  
2405214194
2906264244  
3407314294
3908364344  
4409414394
49010464444  
54011514494
59012564544  
64013614594
69014664644  
74015714694
79016764744  
84017814794
89018864844  
94019914894
99020964944  
1040211014994

Référence pièceSélection
L
Montage
Nombre de trous
Course Effective Glissière 1 pc.Capacité de charge
N(kgf)
Prix unitaire
TypeSans butée*1Avec butée*2SROM25SROZ25SROMST25SROZST25
Type à trou taraudé
SROM
(sans butée)
SROMST
(avec butée)

Contre-alésé
SROZ
(Sans butée)
SROZST
(avec butée)
2590252-110(11)
* Variable selon les conditions d'utilisation.
  --
140310262  
1904152112    
2405202162
2906252212    
3407302262
3908352312    
4409402362
49010452412    
54011502462
59012552512    
64013602562
69014652612    
74015702662
79016752712    
84017802762
89018852812    
94019902862
99020952912    
1040211002962
*1 Course effective (sans butée) correspond à la valeur de la dimension avec une marge d'environ 3mm de chaque côté pour éviter la chute des glissières.
*2 Course effective (avec butée) correspond à la valeur de la dimension avec une marge d'environ 3mm définie à partir des contacts des glissières et des butées pour éviter tout conflit entre eux.
La vitesse maximale admissible est de 0.85m/sec

Modifications

Rails de glissières simplifiés - Aluminium, exempt d'huile:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SROM15-[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040]
SROM25-[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040]
SROMST15-[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040]
SROMST25-[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040]
SROZ25-[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040]
SROZST25-[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge (montage au sol) (plage sélectionnable)
(N)
Capacité de charge (montage au sol)
(N)
Largeur de la glissière
(mm)
Largeur B
(mm)
Type Butée Longueur totale L
(mm)
1 7 jours 10.1-50281512Jeu, trou taraudéNon fourni90 ~ 1040
1 7 jours 100,1 à 5001102520Jeu, trou taraudéNon fourni90 ~ 1040
1 7 jours 10.1-50281512Jeu, trou taraudéFourni90 ~ 1040
1 7 jours 100,1 à 5001102520Jeu, trou taraudéFourni90 ~ 1040
1 7 jours 100,1 à 5001102520Jeu, trou contre-aléséNon fourni90 ~ 1040
1 7 jours 100,1 à 5001102520Jeu, trou contre-aléséFourni90 ~ 1040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la glissière Rétractable dans le rail Type de vente Set Matériau (du bloc) de la glissière Acier
Matériau du rail Alliage d'aluminium

Assistance technique