Goupilles de positionnement / rond / petite tête / forme de pointe au choix / tenon à presser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot - Tête plate, petite dimension, ajustement forcé, pour tôle:Affichage d'image associés
MatériauRéférence
Forme du guide d'insertionToléranceCode des matériaux
EN 1.4301 équiv.SF (plate)
SP (sphérique)
SX (conique)
SZ (tolérance standard)
PZ (tolérance sélectionnable)
S

Spécifications

■Tolérance standard
Référence-P-L-T-E 
SPSZS
SXSZS
-
-
P1.5
P2.5
-
-
L18.5
L20.0
-
-
T3
T4

-

E1.5
(sphérique)
(conique)
■Tolérance sélectionnable
Référence-P-L-T-H-E 
 
Type Tolérance P
SPPZS
SXPZS
 P
Q
-
-
P1.55
P1.00
-
-
L15.0
L19.0
-
-
T3.2
T4.5
-
-
H3.8
H2.5

-

E0.5
(sphérique)
(conique)
■Tolérance standard
RéférenceP
Incrément de 0.1mm
Dim. P
Tolérance
L
Incrément de 0.5mm
T
Incrément de 1mm
HE
Incrément de 0.5mm
TYPE
Plate
SFSZS
Sphérique
SPSZS
Conique
SXSZS
1.0~1.30
-0.01
13.0~30.03~520.5
1.4~2.540.5~1.5
2.6~3.560.5~2.5
L-T≥10 Pour le type conique, P≥E
■Tolérance sélectionnable
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 0.1mm
T
Incrément de 0.1mm
H
Incrément de 0.1mm
E
Incrément de 0.5mm
TYPETolérance P
Plate
SFPZS
Sphérique
SPPZS
Conique
SXPZS
P +0.005
0
Q ±0.002
0
R -0.005
1.00~1.4013.0~30.03.0~5.02.0~3.00.5
1.41~2.502.0~4.00.5~1.5
2.51~3.503.0~8.00.5~2.5
L-T≥10 P+0.5≤H Pour le type conique, P≥E

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SFPZSP-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SFPZSQ-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SFPZSR-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SFSZS-P[1-3.5/0.1]-L[13-30/0.5]-T[3-5/1]
SPPZSP-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SPPZSQ-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SPPZSR-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SPSZS-P[1-3.5/0.1]-L[13-30/0.5]-T[3-5/1]
SXPZSP-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E0.5
SXPZSP-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E[0.5-2.5/0.5]
SXPZSQ-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E0.5
SXPZSQ-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E[0.5-2.5/0.5]
SXPZSR-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E0.5
SXPZSR-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E[0.5-2.5/0.5]
SXSZS-P[1-3.5/0.1]-L[13-30/0.5]-T[3-5/1]-E0.5
SXSZS-P[1-3.5/0.1]-L[13-30/0.5]-T[3-5/1]-E[0.5-2.5/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType d'embout du côté entrée Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Tolérance de D.E. du côté positionnement Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur du cône E
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
1 6 jours 10Plate1 ~ 3.50.005/013 ~ 30-2 ~ 83 ~ 5
1 6 jours 10Plate1 ~ 3.5±0.00213 ~ 30-2 ~ 83 ~ 5
1 6 jours 10Plate1 ~ 3.50/-0.00513 ~ 30-2 ~ 83 ~ 5
1 6 jours 10Plate1 ~ 3.50/-0.0113 ~ 30--3 ~ 5
1 6 jours 10Sphérique1 ~ 3.50.005/013 ~ 30-2 ~ 83 ~ 5
1 6 jours 10Sphérique1 ~ 3.5±0.00213 ~ 30-2 ~ 83 ~ 5
1 6 jours 10Sphérique1 ~ 3.50/-0.00513 ~ 30-2 ~ 83 ~ 5
1 6 jours 10Sphérique1 ~ 3.50/-0.0113 ~ 30--3 ~ 5
1 6 jours 10Avec chanfrein1 ~ 3.50.005/013 ~ 300.52 ~ 83 ~ 5
1 6 jours 10Avec chanfrein1 ~ 3.50.005/013 ~ 300.5 ~ 2.52 ~ 83 ~ 5
1 6 jours 10Avec chanfrein1 ~ 3.5±0.00213 ~ 300.52 ~ 83 ~ 5
1 6 jours 10Avec chanfrein1 ~ 3.5±0.00213 ~ 300.5 ~ 2.52 ~ 83 ~ 5
1 6 jours 10Avec chanfrein1 ~ 3.50/-0.00513 ~ 300.52 ~ 83 ~ 5
1 6 jours 10Avec chanfrein1 ~ 3.50/-0.00513 ~ 300.5 ~ 2.52 ~ 83 ~ 5
1 6 jours 10Avec chanfrein1 ~ 3.50/-0.0113 ~ 300.5-3 ~ 5
1 6 jours 10Avec chanfrein1 ~ 3.50/-0.0113 ~ 300.5 ~ 2.5-3 ~ 5

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Cimblot - Tête plate, petite dimension, ajustement forcé, pour tôle:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de base Petite tête / À épaulement Forme de l'embout du côté entrée Ronde Style d'entrée Non fourni
Forme du côté montage Droit (ajustement forcé) Traitement de surface Non fourni Traitement thermique Non fourni
Matériau Acier inoxydable Type en acier inoxydable EN 1.4301 Équiv.

Produits complémentaires

Assistance technique