Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° matériau | Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type | |
Ajustement forcé | Taraudé | ||||
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | LPSTA | LPSTTA | |
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | GLPSTA | GLPSTTA | |
EN 1.2510 équiv. | - | - | BLPSTA | - | |
EN 1.4301 équiv. | - | - | SLPSTA | SLPSTTA | |
EN 1.4301 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté du placage : 750HV ~ | HLPSTA | HLPSTTA | |
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | CLPSTA | - |
Référence | - | L | - | E | - | A | ||||
Type | Tol. D | D | ||||||||
LPSTA | M | 6 | - | L14.0 | - | E2.5 | - | A30 | ||
GLPSTTA | G | 8 | - | L29.3 | - | E8.3 | - | A15 |
D | Niveau standard | |||
M | P | G | H | |
m6 | p6 | g6 | h7 | |
1~3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
4~6 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
8, 10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
Référence | L Incrément de 0.1mm | E Incrément de 0.1mm | Sélection A | C | Prix unitaire | |||||||
Type | Tol. D | D | EN 1.2510 équiv. Trempé LPSTA | EN 1.2510 équiv. dur GLPSTA | EN 1.2510 équiv. BLPSTA | EN 1.4301 équiv. SLPSTA | EN 1.4301 équiv. dur HLPSTA | EN 1.4037 équiv. CLPSTA | ||||
LPSTA GLPSTA BLPSTA SLPSTA HLPSTA CLPSTA | M (m6) P (p6) G (g6) H (h7) | 1 | 3.0~10.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | 0.1 | ||||||
2 | 3.0~20.0 | 0.5 | ||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
5 | 5.0~30.0 | |||||||||||
6 | ||||||||||||
8 | 5.0~40.0 | 1.5 | ||||||||||
10 | 2 |
Référence | L Incrément de 0.1mm | E Incrément de 0.1mm | Sélection A | M (normal) | * Couple de serrage N•cm | ℓ | Prix unitaire | |||||
Type | Tol. D | D | EN 1.2510 équiv. Trempé LPSTTA | EN 1.2510 équiv. dur GLPSTTA | EN 1.4301 équiv. SLPSTTA | EN 1.4301 équiv. dur HLPSTTA | ||||||
LPSTTA GLPSTTA SLPSTTA HLPSTTA | M (m6) P (p6) G (g6) H (h7) | 5 | 10.0~30.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | M2 | - | 3 | ||||
6 | M3 | 98 | 5 | |||||||||
8 | 15.0~40.0 | M5 | 461 | 8 | ||||||||
10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme du côté montage | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Tolérance de D.E. du côté positionnement | Diam. du côté montage D (Ø) | Diam. extérieur côté montage Tolérance | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur du cône E (mm) | A (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1 | g6 | 1 | g6 | 3 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 | g6 | 2 | g6 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 | g6 | 3 | g6 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 | g6 | 4 | g6 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | g6 | 5 | g6 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | g6 | 6 | g6 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | g6 | 8 | g6 | 5 ~ 40 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | g6 | 10 | g6 | 5 ~ 40 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1 | h7 | 1 | h7 | 3 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 | h7 | 2 | h7 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 | h7 | 3 | h7 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 | h7 | 4 | h7 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | h7 | 5 | h7 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | h7 | 6 | h7 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | h7 | 8 | h7 | 5 ~ 40 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | h7 | 10 | h7 | 5 ~ 40 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1 | m6 | 1 | m6 | 3 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 | m6 | 2 | m6 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 | m6 | 3 | m6 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 | m6 | 4 | m6 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | m6 | 5 | m6 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | m6 | 6 | m6 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | m6 | 8 | m6 | 5 ~ 40 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | m6 | 10 | m6 | 5 ~ 40 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1 | p6 | 1 | p6 | 3 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 | p6 | 2 | p6 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 | p6 | 3 | p6 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 | p6 | 4 | p6 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | p6 | 5 | p6 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | p6 | 6 | p6 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | p6 | 8 | p6 | 5 ~ 40 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | p6 | 10 | p6 | 5 ~ 40 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Taraudée | - | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | g6 | 5 | g6 | 10 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | g6 | 6 | g6 | 10 ~ 30 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | g6 | 8 | g6 | 15 ~ 40 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | g6 | 10 | g6 | 15 ~ 40 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Taraudée | - | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | h7 | 5 | h7 | 10 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | h7 | 6 | h7 | 10 ~ 30 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | h7 | 8 | h7 | 15 ~ 40 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | h7 | 10 | h7 | 15 ~ 40 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Taraudée | - | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | m6 | 5 | m6 | 10 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | m6 | 6 | m6 | 10 ~ 30 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | m6 | 8 | m6 | 15 ~ 40 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | m6 | 10 | m6 | 15 ~ 40 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Taraudée | - | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | p6 | 5 | p6 | 10 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | p6 | 6 | p6 | 10 ~ 30 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | p6 | 8 | p6 | 15 ~ 40 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | p6 | 10 | p6 | 15 ~ 40 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 1 | g6 | 1 | g6 | 3 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 | g6 | 2 | g6 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 | g6 | 3 | g6 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 4 | g6 | 4 | g6 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 | g6 | 5 | g6 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 | g6 | 6 | g6 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 8 | g6 | 8 | g6 | 5 ~ 40 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 10 | g6 | 10 | g6 | 5 ~ 40 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 1 | h7 | 1 | h7 | 3 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 | h7 | 2 | h7 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 | h7 | 3 | h7 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 4 | h7 | 4 | h7 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 |
Loading...
Forme de base | Droit / avec évent | Forme de l'embout du côté entrée | Ronde | Type d'embout du côté entrée | Avec chanfrein |
---|---|---|---|---|---|
Style d'entrée | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Forme du côté montage
Traitement de surface
Traitement thermique
Matériau
Type en acier
Type en acier inoxydable
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Tolérance de D.E. du côté positionnement
Diam. du côté montage D(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur du cône E(mm)
A(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles