Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
PPMP4 |
Référence pièce | B | E | A | P | C | H | G | Taille de filetage M | Masse (g) | Section effective (mm2) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | ||||||||||
PPMP | 4 | 31.6 | 9.3 | 12 | 10 | 15 | 14 | 5 | M12x1.5 | 7.2 | 4.2 | ||
6 | 35.8 | 9.9 | 15 | 12.3 | 17.1 | 17 | 5 | M14x1.5 | 11 | 10.7 | |||
8 | 38.4 | 10.7 | 15.5 | 14.2 | 18.1 | 19 | 6 | M16x1.5 | 15 | 19.1 | |||
10 | 43.4 | 13.2 | 18.5 | 17.5 | 20.9 | 24 | 6 | M20×2.0 | 25 | 39.6 | |||
12 | 48.8 | 13.4 | 20.5 | 21 | 23.6 | 27 | 6 | M24×2.0 | 31 | 47.6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PPMP4 |
PPMP6 |
PPMP8 |
PPMP10 |
PPMP12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du tube D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | |
16.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | |
18.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | |
22.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | |
27.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Raccord union, diam. identique | Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Polypropylène | Application | Propre | Matériau du filetage | Aucun filetage |
Matériau du joint | Caoutchouc éthylène propylène (EPDM) | Raccord union, diam. identique | Montage sur panneau | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles