Raccord salles blanches - Connecteur en Y - Filetage inox

Raccord salles blanches - Connecteur en Y - Filetage inox

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccord salles blanches - Connecteur en Y - Filetage inox
  • Raccord salles blanches - Connecteur en Y - Filetage inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccord salles blanches - Connecteur en Y - Filetage inox:Affichage d'image associés
Matériau : Corps : Polypropylène
Filetage : EN 1.4301 Équiv.

Spécifications

Référence pièce-Nominal
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
Référence pièceNominalABLPCJdFLargeur
entre
H
Taille du filetage
M
Section effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur
volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~30
PPSCY41340.736.71015113.414.210R1 / 84.212.5  
61844.540.512.517.1123.215.912R1 / 81015.5  
21147.541.514R1 / 423  
81848.744.714.518.1143.217.214R1 / 816.520.5  
21151.745.7R1 / 425.5  
31253.547.217R3 / 824.5  
1021158.552.51820.9184.519.717R1 / 43038  
31259.553.2R3 / 845.5  
1231264.758.42123.6204.222.422R3 / 83756.5  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PPSCY4-1
PPSCY6-1
PPSCY6-2
PPSCY8-1
PPSCY8-2
PPSCY8-3
PPSCY10-2
PPSCY10-3
PPSCY12-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D (D1)
(Ø)
Filetage de connexion nominal

12.72 €

1 Disponible 5 jours 1041 (R1/8)

14.22 €

1 Disponible 5 jours 1061 (R1/8)

15.11 €

1 Disponible 5 jours 1062(R1/4)

15.48 €

1 Disponible 5 jours 1081 (R1/8)

15.48 €

1 Disponible 5 jours 1082(R1/4)

16.12 €

1 Disponible 5 jours 1083(R3/8)

18.00 €

1 Disponible 5 jours 10102(R1/4)

17.88 €

1 Disponible 5 jours 10103(R3/8)

23.67 €

1 Disponible 5 jours 10123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Raccord salles blanches - Connecteur en Y - Filetage inox:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Montage par vis, raccordement Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique
Matériau du corps principal Polypropylène Application Propre Matériau du filetage EN 1.4301 Equiv.
Matériau du joint Caoutchouc éthylène propylène (EPDM) Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80

Produits complémentaires

Assistance technique