Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, résistance à la chaleur

Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, résistance à la chaleur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, résistance à la chaleur
  • Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, résistance à la chaleur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, résistance à la chaleur:Affichage d'image associés
Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, résistance à la chaleur:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Nominal
ASPSL4-1
Référence pièceNominalAC1C2EMéplats HTaille du filetage MMasse (g)Prix unitaireVolume
Remise
TypeD1 à 9 pièce(s)10~20
KSPSL4M522.63032.712.511M5x0.825.6  
124.838.144.412.514R1/843.1  
6M524.13032.712.511M5x0.826  
126.138.144.412.514R1/843.4  
227.646.953.314.517R1/468.9  
8126.938.144.414.514R1/845.8  
228.446.953.314.517R1/469.1  
330.151.258.414.521R3/8106.5  
10231.246.953.318.617R1/482.4  
333.051.258.421.521R3/8127.7  
12336.151.258.421.621R3/8134  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KSPSL4-1
KSPSL4-M5
KSPSL6-1
KSPSL6-2
KSPSL6-M5
KSPSL8-1
KSPSL8-2
KSPSL8-3
KSPSL10-2
KSPSL10-3
KSPSL12-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D
(mm)
Filetage nominal M

15.37 €

1 Disponible 5 jours 1041 (R1/8)

13.47 €

1 Disponible 5 jours 104M5

16.51 €

1 Disponible 5 jours 1061 (R1/8)

17.62 €

1 Disponible 5 jours 1062(R1/4)

14.48 €

1 Disponible 5 jours 106M5

17.51 €

1 Disponible 5 jours 1081 (R1/8)

18.63 €

1 Disponible 5 jours 1082(R1/4)

19.64 €

1 Disponible 5 jours 1083(R3/8)

21.02 €

1 Disponible 5 jours 10102(R1/4)

22.17 €

1 Disponible 5 jours 10103(R3/8)

25.33 €

1 Disponible 5 jours 10123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement0 ~ 100°C
Plage de pression de fonctionnement0~1.0MPa
Pression de fonctionnement du clapet antiretour0.05MPa
■Caractéristiques
• Régulateurs de débit adaptés pour une utilisation à haute température et en environnement avec éclaboussures.

Informations de base

Type Régulateurs de vitesse Type de contrôle Régulation en sortie Type de raccord Fileté + raccord à simple pression
Environnement de fonctionnement, applications Type résistant à la chaleur Matériau du filetage Laiton Type à bouton Standard
Type à contre-écrou Contre-écrous Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::100 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::1.0
Pression de fonctionnement du clapet antiretour(MPa) 0.05

Produits complémentaires

Assistance technique