Vannes de régulation de débit - Coude à 90°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vannes de régulation de débit - Coude à 90°:Affichage d'image associés
Vannes de régulation de débit - Coude à 90°:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Nominal
ASPSL4-1
Référence pièceNominalAC1C2EMéplats HTaille du filetage MMasse (g)Prix unitaireVolume
Remise
TypeD1 à 9 pièce(s)10~20
PJSPS4M520.02729.79.98M5x0.87  
121.534.440.51012R1/818  
6M524.12729.712.48M5x0.88  
123.634.440.512R1/819  
225.641.447.616R1/438  
8126.934.440.514.412R1/822  
228.441.447.616R1/441  
328.946.553.521R3/869  
10231.141.447.617.616R1/444  
331.446.553.521R3/871  
12337.146.553.52121R3/8106  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PJSPS4-1
PJSPS4-M5
PJSPS6-1
PJSPS6-2
PJSPS6-M5
PJSPS8-1
PJSPS8-2
PJSPS8-3
PJSPS10-2
PJSPS10-3
PJSPS12-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D
(mm)
Filetage nominal M

36.02 €

1 Disponible 5 jours 1041 (R1/8)

34.00 €

1 Disponible 5 jours 104M5

36.02 €

1 Disponible 5 jours 1061 (R1/8)

41.06 €

1 Disponible 5 jours 1062(R1/4)

35.01 €

1 Disponible 5 jours 106M5

37.03 €

1 Disponible 5 jours 1081 (R1/8)

41.06 €

1 Disponible 5 jours 1082(R1/4)

43.06 €

1 Disponible 5 jours 1083(R3/8)

43.06 €

1 Disponible 5 jours 10102(R1/4)

45.08 €

1 Disponible 5 jours 10103(R3/8)

47.10 €

1 Disponible 5 jours 10123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement0 ~ 80°C
Plage de pression de fonctionnement0~0.9MPa
Pression de fonctionnement du clapet antiretour0.05MPa
■Caractéristiques
• Matériau PP (polypropylène) utilisé. Convient à une utilisation dans un environnement propre.
• Le corps est semi-transparent de sorte que le fluide est reconnaissable de l'extérieur.
■Précautions d'utilisation
• Aucune huile autorisée.
• S'assurer que le tube est inséré à l'embout du tube du corps.

Informations de base

Type Régulateurs de vitesse Type de contrôle Régulation en sortie Type de raccord Fileté + raccord à simple pression
Environnement de fonctionnement, applications Type propre Matériau du filetage EN 1.4301 Equiv. Type à bouton Standard
Type à contre-écrou Contre-écrous Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::9
Pression de fonctionnement du clapet antiretour(MPa) 0.05

Produits complémentaires

Assistance technique