Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
JCPP6 |
Référence pièce | D2 | B1 | B2 | B3 | L1 | L2 | C1 | C2 | F1 | F2 | J | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D1 | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | |||||||||||||
QCSW | 4 | 4 | 36.7 | 14.1 | 22.6 | 22 | 12 | 11 | 11 | 11.8 | 13.8 | 10 | 4.2 | 11 | ||
6 | 6 | 37.5 | 14.5 | 23 | 22 | 12 | 11.6 | 11.6 | 12.2 | 13.8 | 10 | 10.4 | 11 | |||
8 | 8 | 53.9 | 20.7 | 33.2 | 29 | 17 | 18.1 | 18.1 | 17.2 | 19.5 | 14 | 10.9 | 31 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Type | Standard | Type de raccord | Connecteurs à simple pression | Mâle/femelle | Jeu mâle / femelle |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyacétal | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Fluide applicable | Air |
Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Pression de fonctionnement max.(MPa) | ::0.9 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tube applicable(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles