Bloc modulaire simple pression - Connecteur, filetage

Bloc modulaire simple pression - Connecteur, filetage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bloc modulaire simple pression - Connecteur, filetage
  • Bloc modulaire simple pression - Connecteur, filetage
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

外形図

JCPP
Matériau : PBT

Spécifications

Référence pièce
JCPP6
Référence pièceBPCSection effective
(mm2)
Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~30
JCPP645.51617.610.19  
845.41618.7189  
1055.22120.82618  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JCPP6
JCPP8
JCPP10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube applicable
(Ø)

3.83 €

1 Disponible 5 jours 106

3.27 €

1 Disponible 5 jours 108

4.03 €

1 Disponible 5 jours 1010

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Bloc modulaire simple pression - Connecteur, filetage:Affichage d'image associés
Lorsque JCPS et JCPP sont combinés, le liquide s'écoule dans une seule direction, du connecteur femelle vers le connecteur mâle.
Ne peut être utilisé en combinaison avec les connecteurs décrits à partir de la P.1414.

Informations de base

Type Standard Type de raccord Connecteurs à simple pression Mâle/femelle Bouchon
Matériau Polytéréphtalate de butylène PBT rempli de fibre de verre Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Pression de fonctionnement max.(MPa) ::0.9

Produits complémentaires

Assistance technique