• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Coupleur pneumatique rapide male annelé - pour tuyaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Coupleur pneumatique rapide male annelé - pour tuyaux:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
NMCPHLaitonPlacage autocatalytique au nickel
NMCPHSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
NMCPH4
Référence pièceD.I. du tube applicable (mm)LCATHD.I. BMasse (g)NMCPHNMCPHS
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 19 pièce(s)20~501 à 19 pièce(s)20~50
NMCPH
NMCPHS
2.52.5189.273.561.61.4
441984.82.41.5

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
NMCPH2.5
NMCPH4
NMCPHS2.5
NMCPHS4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression de fonctionnement max.
(MPa)
D.I. du tube applicable
(mm)

1.40 €

Disponible Jour même

Stock

10[Laiton] Laiton-20~60~1.02.5

1.40 €

Disponible Jour même

Stock

10[Laiton] Laiton-20~60~1.04

7.10 €

Disponible 3 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.-20~60~1.02.5

5.40 €

Disponible 3 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.-20~60~1.04

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Matériau du joint
Plage de températures de fonctionnementFluide utilisable
Caoutchouc nitrile (NBR)-20°C~60°CAir

Pression de fonctionnement maximale MPa (kgf/cm2)Résistance à la pression MPa (kgf/cm2)
Laiton : 1.0 (10) Acier inoxydable : 1.0 (10)Laiton : 1.5 (15) Acier inoxydable : 1.5 (15)
Système d'ouverture/fermeture de passage unique (la valve est fournie sur le côté connecteur femelle)

Informations de base

Type Standard Type de joint Pour montage sur tube Mâle/femelle Bouchons
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique