Référence pièce:
références possibles.Type | Matériau | Traitement de surface |
NMCPHL | Laiton | Placage autocatalytique au nickel |
NMCPHLS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
NMCPH4 |
Référence pièce | D.I. du tube applicable (mm) | L | C | A | E | T | Méplats H | D.I. B | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 19 pièce(s) | 20~50 | |||||||||
NMCPHL | 4 | 4 | 22.5 | 17.5 | 8 | 18 | 4.8 | 8 | 2.4 | 9.4 | ||
NMCPHLS |
Matériau du joint | Plage de températures de fonctionnement | Fluide utilisable |
Caoutchouc nitrile (NBR) | -20°C~60°C | Air |
Pression de fonctionnement maximale MPa (kgf/cm2) | Résistance à la pression MPa (kgf/cm2) |
Laiton : 1.0 (10) Acier inoxydable : 1.0 (10) | Laiton : 1.5 (15) Acier inoxydable : 1.5 (15) |