Coupleur pneumatique rapide femelle annelé - Pour tuyaux

Coupleur pneumatique rapide femelle annelé - Pour tuyaux

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Coupleur pneumatique rapide femelle annelé - Pour tuyaux
  • Coupleur pneumatique rapide femelle annelé - Pour tuyaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Coupleur pneumatique rapide femelle annelé - Pour tuyaux:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
NMCSHLaitonPlacage autocatalytique au nickel
NMCSHSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
NMCPH4
Référence pièceD.I. du tube applicable (mm)LDATHD.I. BMasse (g)NMCSHNMCSHS
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~301 à 9 pièce(s)10~30
NMCSH
NMCSHS
2.52.5269.573.591.67.9
442784.82.48

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NMCSH2.5
NMCSH4
NMCSHS2.5
NMCSHS4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau D.I. du tube applicable
(mm)

9.58 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] Laiton2.5

9.58 €

3.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Laiton] Laiton4

27.72 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.2.5

23.93 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.4

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Matériau du joint
Plage de températures de fonctionnementFluide utilisable
Caoutchouc nitrile (NBR)-20°C~60°CAir

Pression de fonctionnement maximale MPa (kgf/cm2)Résistance à la pression MPa (kgf/cm2)
Laiton : 1.0 (10) Acier inoxydable : 1.0 (10)Laiton : 1.5 (15) Acier inoxydable : 1.5 (15)
Système d'ouverture/fermeture de passage unique (la valve est fournie sur le côté connecteur femelle)

Informations de base

Type Standard Type de raccord Pour montage sur tube Mâle/femelle Douilles
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::60 Pression de fonctionnement max.(MPa) ::1.0

Produits complémentaires

Assistance technique