Filtre à connecteur rapide - Circuit vide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Filtre à connecteur rapide - Circuit vide:Affichage d'image associés
Matériau Corps principal : Polycarbonate
Elément : polyformal de vinyle

Spécifications

Référence pièce
VFS4
Référence pièceBCL1(L2)L3L4dXLongueur de l'élémentZone de filtration (cm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur
volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~20
VFS448.51110.812.78.24109.8152.85.1  
653.411.613.215.210.64.510.511.86  
Référence pièce(D)(d)(L)Prix unitaireRemise sur
volume
1 à 9 pièce(s)10~20
VFSE6415  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
VFS4
VFS6
VFSE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPrécision de la filtration Application Élément de rechange Type de connexion (côté entrée) Diamètre du tube de connexion (unités métriques, côté entrée) Corps principal, remplacement des éléments filtrants

8.44 €

1 Disponible 5 jours 105µmConduite de videAdmissibleTuyauterie à simple pression (unités métriques)Ø4Corps principal

8.57 €

1 Disponible 5 jours 105µmConduite de videAdmissibleTuyauterie à simple pression (unités métriques)Ø6Corps principal

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10-----Éléments de filtre de remplacement

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Filtre à connecteur rapide - Circuit vide:Affichage d'image associés
■ Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de températures de fonctionnement0~60°C
Plage de pression de fonctionnement-100~0kPa
Précision de la filtration10µm

Exemple d'utilisation

Filtre à connecteur rapide - Circuit vide:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Petit Soumis à retrait Poussière

Produits complémentaires

Assistance technique