Accouplement à simple pression - Air comprimé, raccord union de cloison

Accouplement à simple pression - Air comprimé, raccord union de cloison

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Accouplement à simple pression - Air comprimé, raccord union de cloison
  • Accouplement à simple pression - Air comprimé, raccord union de cloison

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JBUL1.8

Accouplement à simple pression - Air comprimé, raccord union de cloison:Affichage d'image associés
Matériau : Polypropylène

Spécifications

Référence pièce-Nominal
JCNL1.8-M5
Référence pièceAMéplats HTaille du filetage (MxPas)C(max)Section effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 4 pièce(s)5~10
JBUL1.81710M8x140.855.3

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JBUL1.8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.48 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Accouplements à simple pression
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement*-10~60°C
Plage de pression de fonctionnement-100kPa~0.8MPa
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Raccord union, diam. identique Fluide applicable Air
Matériau du corps principal Polypropylène Application Standard, Mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton)
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Raccord union, diam. identique Raccord union droit Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::60
D.E. du tube D (D1)(Ø) 1.8

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à simple pression - Air comprimé, raccord union de cloison, le numéro d'article est le suivant: JBUL1.8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JBUL1.8.

Produits complémentaires

Assistance technique