• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplement à simple pression - Air comprimé, raccord union en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JTEL1.8

Accouplement à simple pression - Air comprimé, raccord union en T:Affichage d'image associés
Matériau : Polypropylène

Spécifications

Référence pièce-Nominal
JCNL1.8-M5
Référence pièceACESection effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 4 pièce(s)5~10
JTEL1.88.77.33.20.93.9

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
JTEL1.8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)

8.40 €

Disponible Jour même

Stock

-10~60

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Accouplements à simple pression
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement*-10~60°C
Plage de pression de fonctionnement-100kPa~0.8MPa
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

Informations de base

Type Accouplements à simple pression Type à raccord Raccord union, diam. identique Fluide applicable Air
Matériau du corps Polypropylène Application Standard, Mini Matériau du filetage Aucun filetage
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Raccord union, diam. identique Raccords union en T D.E. du tube D (D1)(Ø) 1.8

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à simple pression - Air comprimé, raccord union en T, le numéro d'article est le suivant: JTEL1.8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JTEL1.8.

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique