Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JRDS1.8
Référence pièce | - | Nominal |
JCNL1.8 | - | M5 |
Référence pièce | D2 | A | C | L | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D1 | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | ||||||
JRDS | 1.8 | 4 | 25.6 | 6 | 9.6 | 0.97 | 0.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
JRDS1.8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
8.57 € 3.51 € | 1 |
Jour même
Stock |
Loading...
Fluide utilisable | Air |
Plage de température de fonctionnement* | -10~60°C |
Plage de pression de fonctionnement | -100kPa~0.8MPa |
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Douilles, réducteurs | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Polypropylène | Application | Standard, Mini | Matériau du filetage | Aucun filetage |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Douilles, réducteurs | Réducteur | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::60 |
D.E. du tube D (D1)(Ø) | 1.8 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à simple pression - Air comprimé, réducteur, le numéro d'article est le suivant: JRDS1.8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JRDS1.8.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles