Vannes de régulation de débit - Air comprimé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vannes de régulation de débit - Air comprimé:Affichage d'image associés
Matériau : PBT (Polytéréphtalate de butylène)

Spécifications

Référence pièce-Nominal
JCNL1.8-M5
Référence pièceNominalABC1C2EMéplats HTaille du filetage (MxPas)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 4 pièce(s)5~10
JNL1.8M315.311.425.127.67.57M3x0.56.1  
M515.512.427.230.27.58M5x0.89.4  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JNL1.8-M3
JNL1.8-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M

38.15 €

1 Disponible 5 jours M3

35.90 €

1 Disponible 6 jours M5

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Vannes de régulation de débit - Air comprimé:Affichage d'image associés
Spécifications
Régulateurs de débit
Fluide utilisableAir
Plage de températures de fonctionnement5 à 60 ˚C (ne pas soumettre au gel ni à la congélation)
Pression de fonctionnement max.1.0 MPa
Pression de fonctionnement min.0.05 MPa

Informations de base

Type Régulateurs de vitesse Type de contrôle Régulation en sortie Type de raccord Fileté + raccord à simple pression
Environnement de fonctionnement, applications Standard Matériau du filetage Laiton Type à bouton Avec fente droite
Type à contre-écrou Contre-écrous Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.05::1.0
D.E. du tube D(mm) 1.8

Produits complémentaires

Assistance technique