Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Filetage mâle aux deux extrémités | SGMLF | EN 1.0035 équiv. | Galvanisation au zinc |
SUMLF | EN 1.4301 équiv. | - | |
Filetage femelle aux deux extrémités. | SGMMLF | EN 1.0035 équiv. | Galvanisation au zinc |
SUMMLF | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | H (nombre d'orifices) | - | P | - | S | - | Q |
SUMLF32A SGSKK1 | - | 3 | - | P50 | - | S50 | - | Q50 |
d1RC(PT) | V | T |
1 (1/8) | 15 | 21.7 |
2 (1/4) | 20 | 28.4 |
3 (3/8) | 25 | 33.4 |
4 (1/2) | 30 | 39.9 |
Référence pièce | H (Nombre de circuits) | P, S, Q | d1 | d2 | d3 | D | d | Prix unitaire | ||||||||||||
Type | N° | Incrément de 1mm | Rc (PT) | R (PT) | Rc (PT) | Matériau : EN 1.0035 équiv. | Matériau : acier inoxydable | Matériau du corps : EN 1.0035 équiv. | Matériau du corps : EN 1.4301 équiv. | |||||||||||
Filetage mâle aux deux extrémités | Filetage femelle aux deux extrémités. | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | |||||||||
SGMLF SUMLF | SGMMLF SUMMLF | 20A | 2 3 4 5 6 | 35 (45)~150 | 1/8 | 3/4 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | ||||||||||
25A | 40 (50)~150 | 1/4 | 1 | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | |||||||||||||
32A | 50 (60)~150 | 3/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | |||||||||||||
40A | 60 (70)~150 | 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGMLF20A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SGMLF20A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SGMLF20A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SGMLF20A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SGMLF20A-6-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SGMLF25A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMLF25A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMLF25A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMLF25A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMLF25A-6-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMLF32A-2-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMLF32A-3-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMLF32A-4-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMLF32A-5-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMLF32A-6-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMLF40A-2-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMLF40A-3-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMLF40A-4-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMLF40A-5-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMLF40A-6-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMMLF20A-2-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SGMMLF20A-3-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SGMMLF20A-4-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SGMMLF20A-5-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SGMMLF20A-6-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SGMMLF25A-2-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMMLF25A-3-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMMLF25A-4-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMMLF25A-5-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMMLF25A-6-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMMLF32A-2-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMMLF32A-3-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMMLF32A-4-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMMLF32A-5-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMMLF32A-6-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMMLF40A-2-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1] |
SGMMLF40A-3-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1] |
SGMMLF40A-4-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1] |
SGMMLF40A-5-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1] |
SGMMLF40A-6-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[60-150/1] |
SUMLF20A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SUMLF20A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SUMLF20A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SUMLF20A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SUMLF20A-6-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SUMLF25A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUMLF25A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUMLF25A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUMLF25A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUMLF25A-6-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUMLF32A-2-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SUMLF32A-3-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SUMLF32A-4-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SUMLF32A-5-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SUMLF32A-6-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SUMLF40A-2-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SUMLF40A-3-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SUMLF40A-4-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SUMLF40A-5-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SUMLF40A-6-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de trous/circuits H | Material | Forme de l'extrémité du tuyau - 1er raccord | Forme de l'extrémité du tuyau - 2e raccord | Piping - Screw Nominal - 1st Fitting | Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting | Multipoint Connection - Screw Nominal | Dim. de l'extrémité gauche S (mm) | Pas P (mm) | Forme de l'extrémité du tuyau | Diam. Q de l'extrémité droite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 45 ~ 150 | 35 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 45 ~ 150 | 35 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 45 ~ 150 | 35 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 45 ~ 150 | 35 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 45 ~ 150 | 35 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1B | 1B | 1/4B | 50 ~ 150 | 40 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1B | 1B | 1/4B | 50 ~ 150 | 40 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1B | 1B | 1/4B | 50 ~ 150 | 40 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1B | 1B | 1/4B | 50 ~ 150 | 40 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1B | 1B | 1/4B | 50 ~ 150 | 40 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 60 ~ 150 | 50 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 60 ~ 150 | 50 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 60 ~ 150 | 50 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 60 ~ 150 | 50 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 60 ~ 150 | 50 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 70 ~ 150 | 60 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 70 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 70 ~ 150 | 60 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 70 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 70 ~ 150 | 60 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 70 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 70 ~ 150 | 60 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 70 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 70 ~ 150 | 60 ~ 150 | Filetage femelle aux deux extrémités | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | Filetage mâle aux deux extrémités | 60 ~ 150 |
Loading...
Type | Collecteurs pour tuyauterie | Pipe Opening Type | 2 voies type 90° | Multipoint Connection Type | Type à filetage femelle (Rc) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de trous/circuits H
Material
Forme de l'extrémité du tuyau - 1er raccord
Forme de l'extrémité du tuyau - 2e raccord
Piping - Screw Nominal - 1st Fitting
Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting
Multipoint Connection - Screw Nominal
Dim. de l'extrémité gauche S(mm)
Pas P(mm)
Forme de l'extrémité du tuyau
Diam. Q de l'extrémité droite(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles