Buses de pulvérisation - Joint de buse

Buses de pulvérisation - Joint de buse

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Buses de pulvérisation - Joint de buse
  • Buses de pulvérisation - Joint de buse
  • Buses de pulvérisation - Joint de buse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Buses de pulvérisation - Joint de buse:Affichage d'image associés
TypeMatériauPression de fonctionnement max.
Extrémités mâles, femellesExtrémités femelles, femelles
NJMSNJFSEN 1.4305 équiv.1.0MPa
NJMP-Résine PP

Spécifications

Référence pièce
NJMS1-2
Référence pièceR/Rc (PT)(L)dMéplats
H
Poids
(g)
Prix unitaireRemise sur volume
TypeT1T21 à 4 pièce(s)5~10
Extrémités mâles, femelles
NJMS
1-11/81/8325.52280  
1-21/81/43682290  
2-21/41/441829170  
2-31/43/8431129190  
3-33/83/8491135290  
Référence pièceRc (PT)(L)Méplats
H
Poids
(g)
Prix unitaireRemise sur volume
TypeT1T21 à 4 pièce(s)5~10
Extrémités femelles, femelles
NJFS
1-11/81/8242265  
1-21/81/4242265  
2-21/41/43029140  
2-31/43/83029140  
3-33/83/83535240  
Référence pièceR/Rc (PT)LPrix unitaireRemise sur volume
TypeT1T21 à 4 pièce(s)5~910~1920~30
Extrémités mâles, femelles
NJMP
1-11/81/834.5    
1-21/81/4
2-21/41/4
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NJFS1-1
NJFS1-2
NJFS2-2
NJFS2-3
NJFS3-3
NJMP1-1
NJMP1-2
NJMP2-2
NJMS1-1
NJMS1-2
NJMS2-2
NJMS2-3
NJMS3-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Diam. de vis nominal 1 Diamètre nominal de vis 2

54.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable-1 (Rc1/8)1 (Rc1/8)

66.13 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable-1 (Rc1/8)2 (Rc1/4)

68.01 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable-2 (Rc1/4)2 (Rc1/4)

74.94 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable-2 (Rc1/4)3 (Rc3/8)

83.12 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable-3 (Rc3/8)3 (Rc3/8)

11.97 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polypropylène (PP)Null~1.01 (Rc1/8)1 (R1/8)

11.97 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polypropylène (PP)Null~1.01 (Rc1/8)2(R1/4)

11.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Résine] Polypropylène (PP)Null~1.02 (Rc1/4)2(R1/4)

54.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable-1 (Rc1/8)1 (R1/8)

66.13 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable-1 (Rc1/8)2(R1/4)

68.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable-2 (Rc1/4)2(R1/4)

74.94 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable-2 (Rc1/4)3(R3/8)

83.12 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable-3 (Rc3/8)3(R3/8)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques
Joints oscillants adaptés aux souffles dans n'importe quelle direction.
Le joint peut être fixé à une position quelconque en desserrant un capuchon puis en serrant le joint par le déplacement de la bille.
La plage de réglage de l'angle est de 50°.

Exemple d'utilisation

Buses de pulvérisation - Joint de buse:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de pulvérisation Composants associés aux buses d'air Type Composants associés

Produits complémentaires

Assistance technique