Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Pression normale | Accessoire : | |
Fileté et Taraudé | Filetage femelle aux deux extrémités | ||||
AMR | AMF | EN 1.0305 équiv. | Zingage | 0.7MPa | Bouchon conique (EN 1.7220 équiv., oxyde noir) x1 |
AMRS | AMFS | EN 1.4301 équiv. | - | Bouchon conique (EN 1.4567 équiv.) x1 |
Référence pièce | - | H (nombre d'orifices) | - | P | - | S | - | Q |
AMR20A AMF20A | - - | 1 8 | - | P70 | - - | S40 S35 | - - | Q50 Q35 |
Référence pièce | Nbre de trous taraudés latéraux H | Pas Incrément de 1mm | S, Q Incrément de 1mm | AMR, AMF Prix unitaire | AMRS, AMFS Prix unitaire | ||||||||||
Type | N° | H1, 2 | H3, 4 | H5, 6 | H7, 8 | H9, 10 | H1, 2 | H3, 4 | H5, 6 | H7, 8 | H9, 10 | ||||
(Fileté et taraudé) AMR AMRS | (Deux extrémités taraudées) AMF AMFS | 20A | 1~10 | 60~80 | 35~80 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Nombre de trous | Diamètre nominal de vis 2 | Dimension Q de l'extrémité droite (mm) | Dimension S de l'extrémité gauche (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 1 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 2 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 3 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 4 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 5 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 6 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 7 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 8 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 9 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 10 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 1 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 2 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 3 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 4 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 5 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 6 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 7 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 8 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 9 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 10 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 1 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 2 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 3 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 4 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 5 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 6 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 7 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 8 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 9 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.0305 équiv. | 10 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 1 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 2 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 3 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 4 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 5 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 6 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 7 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 8 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 9 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 10 | 20A (R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 |
Loading...
Forme de pulvérisation | Composants associés aux buses d'air | Type | Composants associés | Diam. de vis nominal 1 | 20A(Rc3/4) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Nombre de trous
Diamètre nominal de vis 2
Dimension Q de l'extrémité droite(mm)
Dimension S de l'extrémité gauche(mm)
P(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles