Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire : | |
Fileté et Taraudé | Filetage femelle aux deux extrémités | |||
SLTR | SLTF | EN 1.0035 équiv. | Zingage | Bouchon conique (EN 1.7220 équiv., oxyde noir) x1 |
SLTRS | SLTFS | EN 1.4301 équiv. | - | Bouchon conique (EN 1.4567 équiv.) x1 |
Référence pièce | - | L | - | A | - | T |
SLTR8A | - | 300 | - | A200 | - | T1.0 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | A Incrément de 1mm | T Incrément de 0.5mm | R (PT) Rc (PT) | (T1) | (T2) | D | d | SLTR, SLTF Prix unitaire | SLTRS, SLTFS Prix unitaire | ||||||
Type | N° | Matériau : EN 1.0035 équiv. | Matériau : EN 1.4301 équiv. | L mini. à 250 | L251~500 | L501~700 | L mini. à 250 | L251~500 | L501~700 | |||||||
(Fileté et taraudé) SLTR SLTRS (Deux extrémités taraudées) SLTF SLTFS | 6A | 90~700 | 50~500 | 0.5~2.0 | 1/8 | 10 | 11 | 10.5 | - | 5.7 | - | - | - | |||
8A | 100~700 | 1/4 | 15 | 13 | 13.8 | 9.2 | 7.8 | |||||||||
10A | 3/8 | 17 | 16 | 17.3 | 12.7 | 10.9 | ||||||||||
15A | 1/2 | 20 | 18 | 21.7 | 16.1 | 16.1 | ||||||||||
20A | 110~700 | 3/4 | 23 | 20 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | |||||||||
25A | 1 | 25 | 22 | 34 | 27.6 | 27.2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Diam. de vis nominal 1 | Diamètre nominal de vis 2 | Longueur L (mm) | A (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 8A (Rc1/4) | 8A (Rc1/4) | 100 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 10A (Rc3/8) | 10A (Rc3/8) | 100 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 15A(Rc1/2) | 15A(Rc1/2) | 100 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 20A(Rc3/4) | 20A(Rc3/4) | 110 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 25A(Rc1) | 25A(Rc1) | 110 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 6A(Rc1/8) | 6A(Rc1/8) | 90 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 8A (Rc1/4) | 8A (Rc1/4) | 100 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 10A (Rc3/8) | 10A (Rc3/8) | 100 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 15A(Rc1/2) | 15A(Rc1/2) | 100 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 20A(Rc3/4) | 20A(Rc3/4) | 110 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 25A(Rc1) | 25A(Rc1) | 110 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 8A (Rc1/4) | 8A(R1/4) | 100 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 10A (Rc3/8) | 10A(R3/8) | 100 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 15A(Rc1/2) | 15A(R1/2) | 100 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 20A(Rc3/4) | 20A (R3/4) | 110 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 25A(Rc1) | 25A (R1) | 110 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 6A(Rc1/8) | 6A(R1/8) | 90 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 8A (Rc1/4) | 8A(R1/4) | 100 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 10A (Rc3/8) | 10A(R3/8) | 100 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 15A(Rc1/2) | 15A(R1/2) | 100 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 20A(Rc3/4) | 20A (R3/4) | 110 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 25A(Rc1) | 25A (R1) | 110 ~ 700 | 50 ~ 500 | 0.5 ~ 2 |
Loading...
Forme de pulvérisation | Droit | Source d'air | Compresseur | Angle de montage | Plate |
---|---|---|---|---|---|
Type à portée | Standard | Type | Buses pour tuyau en acier fendu | Fluide applicable | Air comprimé |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Diam. de vis nominal 1
Diamètre nominal de vis 2
Longueur L(mm)
A(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles