Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WANR0.5
Référence pièce |
WANR0.5 |
Référence pièce | Dia. de passage min. de fluide (mm) | Poids (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | ||
WANR | 0.5 | 0.5 | 35 |
Pression de l'air (MPa) | Qté d'eau. (mℓ/min)/Qté d'air (ℓ/min (ANR)) à pression d'eau sous (Mpa) | Largeur de pulvérisation (mm) à pression d'eau sous (MPa) (distance de pulvérisation 500mm) | |||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||||||
Qté d'eau. | Qté d'air | Qté d'eau. | Qté d'air | Qté d'eau. | Qté d'air | Qté d'eau. | Qté d'air | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
0.1 | 182 | 28 | 228 | 27 | 258 | 26 | 284 | 25 | 800 | 900 | 900 |
0.2 | 146 | 47 | 200 | 45 | 248 | 43 | 280 | 41 | 800 | 800 | 900 |
0.3 | 102 | 65 | 168 | 63 | 222 | 61 | 259 | 59 | 700 | 800 | 900 |
0.4 | 58 | 83 | 127 | 82 | 189 | 80 | 232 | 78 | 600 | 800 | 900 |
0.5 | - | - | 92 | 97 | 158 | 96 | 207 | 95 | - | 800 | 900 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
WANR0.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
196.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Forme de pulvérisation | Type Ventilateur | Fluide | Deux fluides mélangés | Matériau | EN 1.4305 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type | Buses pour deux fluides | Caractéristique | Brouillard à petites particules généré | Diam. de vis nominal 1 | Rc1/8 |
Vous vous trouvez sur la page de Buses de pulvérisation - Buses pour deux fluides, le numéro d'article est le suivant: WANR0.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WANR0.5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles